PLCnext Control

PLCnext Control

Otwarte i innowacyjne

PLCnext Control to sterowniki PLC oparte na PLCnext Technology do nowoczesnej automatyki przemysłowej.

Powrót do PLC i systemy we/wy

Kategoria

Szukaj w PLCnext Control

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Do sterowników PLCnext Control można stosować dowolne preferowane języki programowania, zarówno IEC 61131-3, jak i języki wysokiego poziomu. Nieograniczone możliwości adaptacji dzięki szybkiej i łatwej integracji oprogramowania open source, aplikacji, a także aktualnych i przyszłych standardów komunikacji oraz inteligentne sieci poprzez połączenie z chmurą zapewniają najwyższy poziom swobody na etapie przejścia do ery cyfrowej.

Korzyści

  • Sterowniki PLC w różnych klasach mocy umożliwiają idealne dopasowanie do konkretnego zadania automatyzacyjnego
  • Zintegrowane połączenie z Proficloud umożliwia analizę danych maszyn i urządzeń na całym świecie
  • Sterowniki PLCnext Control można dostosować do indywidualnych potrzeb za pomocą oprogramowania i aplikacji open source
  • Otwarty system operacyjny Linux i obsługa języków wysokiego poziomu
  • PLCnext Control są częścią systemu COMPLETE line

Otwarte i innowacyjne – PLCnext Control serii Axiocontrol

PLCnext Control AXC F 2152  

Otwarte PLCnext Control serii Axiocontrol

Seria Axiocontrol firmy Phoenix Contact obejmuje kilka sterowników PLC do PLCnext Technology. Można je programować zarówno w językach wysokiego poziomu, jak i klasycznie wg IEC 61131-3.

Sterowniki PLC można rozbudować przy użyciu modułów do systemów we/wy Axioline i Inline o stopniu ochrony IP20. Ponadto PLCnext Control AXC F 2152 i AXC F 3152 można rozbudować również z lewej strony o jedną funkcję sprzętową, np. dodatkowy port Ethernet.

Bezpieczeństwo opiera się na module TPM (Trusted Platform Module), w którym można przechowywać również certyfikaty użytkownika. Połączenie z chmurą można zrealizować poprzez zeskanowanie kodu QR bezpośrednio w sterowniku PLC.

Jeśli chcesz najpierw poznać działanie, obsługę i możliwości PLCnext Technology w niewielkiej aplikacji, sięgnij po jeden z obu zestawów początkowych z zainstalowanym komponentami do testów. Przy zamówieniu zestawu początkowego otrzymasz bezpłatnie roczny dostęp do Proficloud.

Bezpieczeństwo i wysoka wydajność – PLCnext Control do dużych sieci z urządzeniami bezpieczeństwa

PLCnext Control RFC 4072S  

PLCnext Control o wysokiej wydajności do języków wysokiego poziomu

Nowy RFC 4072S to pierwszy sterownik o najwyższej wydajności, oparty na PLCnext Technology. Łączy w sobie maksymalne bezpieczeństwo dzięki dwóm niezależnym procesorom i wysokowydajnemu czterordzeniowemu systemowi, który może obsługiwać duże sieci zawierające do 300 urządzeń związanych z bezpieczeństwem.

Prosty w obsłudze dotykowy interfejs użytkownika zapewnia wysoki poziom monitorowania.

Dzięki wbudowanemu serwerowi Open Platform Communication UA sterownik PLC jest już dziś przygotowany na przyszłe wymagania dzięki znormalizowanemu protokołowi komunikacyjnemu.

Do programowania standardowego i programowania bezpieczeństwa można korzystać z oprogramowania PLCnext Engineer.

Rozproszone dane i kompaktowość – PLCnext Control do przetwarzania brzegowego

PLCnext Control do aplikacji Edge w dwóch klasach mocy  

PLCnext Control do aplikacji Edge w dwóch klasach mocy

Aby zapewnić optymalne wykorzystanie danych z obiektu w chmurze, sterowniki PLCnext Control do aplikacji przetwarzania brzegowego umożliwiają tworzenie inteligentnych rozwiązań brzegowych IoT. Wypełniają lukę między światem OT i światem IT. PLCnext Technology umożliwia łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą IT.

Dzięki preinstalowanemu oprogramowaniu, np. Node-RED, lokalnej bazie danych Time Series i łatwej łączności z chmurą można skrócić czas projektowania i implementacji. Przetwarzanie danych fizycznie bliżej użytkownika pozwala na wymianę informacji szybko, bezpiecznie i bez opóźnień. Proste i bezpieczne zarządzanie zapewnia zintegrowane narzędzie do zarządzania z poziomu przeglądarki. Ponadto urządzenie Edge ma niezwykle kompaktową konstrukcję i jest chłodzone pasywnie w metalowej obudowie.

Łatwość rozszerzenia

Rozszerzenie PLC dla bezpieczeństwa, Ethernetu i INTERBUS  

Rozszerzenie PLC dla bezpieczeństwa, Ethernetu i INTERBUS

Funkcjonalność sterownika PLCnext Control (AXC F 2152 lub AXC F 3152) można rozbudować za pomocą modułu bezpieczeństwa, Ethernet lub INTERBUS, montowanego z lewej strony sterownika. Dzięki temu jest dostępny dodatkowy interfejs Ethernet lub master INTERBUS, za pomocą którego można włączyć do stacji urządzenia magistrali zdalnej INTERBUS. Montowany z lewej strony moduł PROFIsafe to pełnowartościowy, niewielki sterownik PLC bezpieczeństwa, który poszerza zakres funkcji PLCnext Control dla bezpiecznych aplikacji do SIL 3. Do sterownika PLC można podłączyć maks. trzy modułu z dodatkowym modułem rozszerzeń.

Oprogramowanie do programowania PLCnext Engineer i wtyczki

Oprogramowanie PLCnext Engineer do programowania PLC  

Oprogramowanie PLCnext Engineer do programowania PLC z wtyczkami do indywidualnych funkcji

PLCnext Engineer to elastyczne oprogramowanie do programowania sterowników PLC nowej generacji z PLCnext Technology. Łączy w sobie wszystkie podstawowe funkcje do konfiguracji, programowania, wizualizacji i diagnostyki. Uporządkowane interfejsy, programowanie obiektowe i możliwość indywidualnego dopasowania funkcji to tylko niektóre z nowych funkcji.

Do programowania własnych modułów IEC 61131-3 można używać narzędzi programistycznych PLCnext Technology do Visual Studio. Pakiet zawiera wszystkie niezbędne narzędzia do łatwego tworzenia własnych bibliotek z funkcjami i blokami funkcyjnymi zaprogramowanymi w C#.

Do programowania w C++ potrzebny jest zestaw SDK (Software Development Kit) odpowiedni do oprogramowania sprzętowego sterownika i systemu operacyjnego. Środowisko deweloperskie zalecane przez nas do tworzenia programów do PLCnext Engineer to Eclipse z naszą wtyczką i Library Builder.

Aplikacje do PLCnext Control w PLCnext Store

PLCnext Store  

Aplikacje do PLCnext Control w sklepie PLCnext Store

Sklep PLCnext Store oferuje aplikacje do automatyki przemysłowej. Umożliwiają one bezpośrednią i łatwą rozbudowę sterowników PLCnext Control o nowe funkcje techniczne.

Przyspiesz proces tworzenia aplikacji i korzystaj z aplikacji Solution niewymagających umiejętności programowania.

Ready-to-use: Oznacza to, że dzięki sklepowi PLCnext Store sterownik PLCnext Control można w prosty sposób i bez umiejętności programowania przekształcić np. w PLC do farm fotowoltaicznych.

Phoenix Contact oferuje już liczne biblioteki oprogramowania do PLCnext Engineer. Można je teraz pobrać łatwo jako aplikację w sklepie PLCnext Store.

Za pomocą Function Extension można bez problemu rozbudować PLCnext Control o odpowiednie środowisko uruchomieniowe, np. Codesys. Można również używać branżowych języków programowania.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410