PLC i systemy we/wy

PLC i systemy we/wy

Inteligentna automatyzacja

Od poszczególnych komponentów po cały system – do szafy sterowniczej i instalacji obiektowej.

Powrót do Produkty

Przemysłowe sterowniki PLC

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    Otwarte sterowniki PLC z PLCnext Technology do programowania w językach wysokiego poziomu, oprogramowanie do programowania PLC i aplikacje w sklepie PLCnext Store.

  • Klasyczny programowalny sterownik logiczny
    Klasyczny programowalny sterownik logiczny

    Sterowniki PLC we wszystkich klasach mocy, programowy sterownik PLC i oprogramowanie do programowania PLC

Systemy I/O

Szukaj w PLC i systemy we/wy

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Profesjonalna automatyzacja urządzeń: od rozproszonego zaopatrzenia w wodę po złożone linie lakiernicze w przemyśle motoryzacyjnym. Phoenix Contact oferuje odpowiednie sterowniki PLC, systemy we/wy oraz oprogramowanie PLC.

Korzyści

  • Innowacyjne i przyszłościowe – najnowsze technologie stanowią podwaliny technologii IIoT do cyfryzacji systemów
  • Kompleksowe i spójne – skoordynowane idealnie sterowniki PLC, systemy I/O i oprogramowanie PLC z jednego źródła
  • Wszechstronne i indywidualne – system programowalnych przekaźników logicznych i wysokowydajne sterowniki PLC, rozwiązania do szafy sterowniczej i rozwiązania obiektowe – szerokie spektrum oferuje kompleksowe rozwiązania automatyzacji
  • Wysoka jakość i wytrzymałość – produkty Phoenix Contact to sposób na niezawodną i ekonomiczną automatyzację, również w ekstremalnych warunkach
  • Bezpieczne i niezawodne – inteligentne rozwiązania bezpieczeństwa chronią ludzi i maszyny oraz zapewniają wysoką dyspozycyjność systemu

Otwarte i innowacyjne – PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152 i RFC 4072S  

PLCnext Control w dwóch klasach mocy

PLCnext Control to pierwsze sterowniki PLC otwartej platformy automatyzacyjnej PLCnext Technology. Umożliwiają realizację projektów automatyki bez ograniczeń wynikających z systemów firmowych. Możesz łączyć się bezpośrednio z Proficloud oraz integrować indywidualnie usługi w chmurze i nowoczesne technologie.

PLCnext Technology umożliwia jednoczesne programowanie z użyciem sprawdzonych narzędzi programistycznych. Należą do nich Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink i PLCnext Engineer oraz dowolne mapowanie utworzonego kodu programu. Dzięki temu funkcje wg IEC 61131-3 można łączyć z procedurami C/C++, C# lub Matlab® Simulink® w jeden kompleksowy system.

PLC we wszystkich klasach mocy z programowaniem IEC 61131-3

Stacja Axioline, Inline, RFC  

Systemy automatyzacji do PROFINET i Modbus/TCP

Phoenix Contact oferuje szeroki wybór PLC do każdego zastosowania. Nasza oferta obejmuje sterowniki PLC do małych i średnich aplikacji. Systemy PLC z odpowiednimi we/wy, sterowniki PLC o najwyższej wydajności do zaawansowanych zadań automatyzacyjnych. Ofertę uzupełnia oprogramowanie PLC, za pomocą którego komputer przemysłowy można zamienić w wydajny sterownik PLC.

Systemy we/wy do szaf sterowniczych (IP20)

System we/wy Inline i Axioline  

Systemy we/wy Inline i Axioline F z PLC

Możesz wybrać spośród szerokiej oferty modułów i złączek szynowych we/wy do szafy sterowniczej, także do wyjątkowo szybkiej transmisji danych. Realizuj np. aplikacje bezpieczeństwa za pomocą naszych modułów PROFIsafe lub bez sterowników bezpieczeństwa dzięki SafetyBridge Technology.

Nasze systemy we/wy można łączyć idealnie ze wszystkimi programowalnymi sterownikami logicznymi firmy Phoenix Contact.

Systemy we/wy do użytku obiektowego (IP65/67)

Fieldline Modular i Axioline E  

Systemy we/wy Axioline E i Fieldline o stopniu ochrony IP65/67

Do użytku obiektowego nadają się urządzenia we/wy z możliwością modułowej rozbudowy o wysokiej funkcjonalności lub solidne urządzenia w konstrukcji blokowej do surowych warunków przemysłowych.

Nasze konwertery analogowe / IO-Link oraz urządzenia master IO-Link zapewniają dużą swobodę również w obiekcie i pozwalają realizować komunikację analogową bez użycia przewodów ekranowanych.

PLC do infrastruktury budynku

Sterownik modułowy PLC ILC 2050 BI  

PLC z platformą programistyczną Niagara do automatyzacji budynków

PLC ILC 2050 BI umożliwia automatyzację różnych instalacji infrastruktury budynku, centrów przetwarzania danych i rozproszonych obiektów.

Posiada szereg różnych interfejsów i obsługuje protokoły istotne dla automatyki budynków. Poprzez standaryzację różnych typów danych pozwala na automatyzację opartą na IoT.

Programowalny sterownik miniaturowy

Sterownik miniaturowy PLC logic  

System przekaźników do sterowania prostymi operacjami automatyzacyjnymi

Niewielkie aplikacje automatyzacyjne można realizować za pomocą systemu przekaźników logicznych PLC logic. Łączy on w sobie zalety przekaźników programowalnych z funkcjami logicznymi i intuicyjnym oprogramowaniem.

Różne technologie, np. Push-in, Bluetooth i stworzona przez nas aplikacja PLC logic, ułatwiają integrację, monitorowanie i obsługę.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1151412&library=plpl&pcck=P-21-14-01&tab=1&selectedCategory=ALL

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij