Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

DEK-OV- 5DC/240AC/800 - Solid-State-reléklemme
2964623

Effekt-solid-state-relemodul, inngang 5 V DC, utgang 10-253 V AC / 800 mA, modulbredde 6,2 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Innleggslasker EB-DIK
Aktuatorvariant tilgjengelig
Merking og montering med rekkeklemmekomfort
Slitasjefri kobling opptil 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integrert utgangsbeskyttelseskobling
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Statusindikator
Integrert inngangskobling
Galvanisk skille mellom inngang og utgang opptil 2,5 kVeff