DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - Solid-State-reléklemme
2964487

Inngangs-solid-state-relemodul, inngang 12 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA, modulbredde 6,2 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Innleggslasker EB-DIK
Aktuatorvariant tilgjengelig
Merking og montering med rekkeklemmekomfort
Slitasjefri kobling opptil 48 V DC / 100 mA
Integrert utgangsbeskyttelseskobling
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Integrert inngangskobling
Galvanisk skille mellom inngang og utgang opptil 2,5 kVeff
Statusindikator