Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Solid-State-reléklemme
2964322

Effekt-solid-state-relemodul med kortslutningssikker likespenningsutgang, inngang 24 V DC, utgang 3-33 V DC / 10 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Aktuatorvariant tilgjengelig
Innleggslasker EB-DIK
Merking og montering med rekkeklemmekomfort
Slitasjefri kobling opptil 24 V DC/10 A
Integrert utgangsbeskyttelseskobling
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Statusindikator
Galvanisk skille mellom inngang og utgang opptil 2,5 kVeff
Integrert inngangskobling