Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10 - Solid-State-reléklemme
2961752
El-nr.: 4319838

Effekt-solid-state-relemodul, inngang likespenning, utgang likespenning, inngangsspenning 5 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Aktuatorvariant tilgjengelig
Innleggslasker EB-DIK
Merking og montering med rekkeklemmekomfort
Slitasjefri kobling opptil 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integrert utgangsbeskyttelseskobling
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Galvanisk skille mellom inngang og utgang opptil 2,5 kVeff
Statusindikator
Integrert inngangskobling