DEK-OE- 60DC/ 48DC/100
-
Solid-State-reléklemme
2941536
Inngangs-solid-state-relemodul, inngang 60 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA, modulbredde 6,2 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Aktuatorvariant tilgjengelig
Innleggslasker EB-DIK
Merking og montering med rekkeklemmekomfort
Slitasjefri kobling opptil 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integrert utgangsbeskyttelseskobling
Integrert inngangskobling
Statusindikator
Galvanisk skille mellom inngang og utgang opptil 2,5 kVeff
Nullspenningsbryter ved AC-utgang