DEK-OE-230AC/ 48DC/100 - Solid-State-reléklemme
2940210

Inngangs-solid-state-relemodul, inngang 230 V AC, utgang 3-48 V DC / 100 mA, modulbredde 6,2 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Aktuatorvariant tilgjengelig
Innleggslasker EB-DIK
Merking og montering med rekkeklemmekomfort
Slitasjefri kobling opptil 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integrert utgangsbeskyttelseskobling
Statusindikator
Integrert inngangskobling
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Galvanisk skille mellom inngang og utgang opptil 2,5 kVeff