LED 조명 시스템용 서지 보호 및 장치 보호

LED 조명 시스템용 서지 보호 및 장치 보호

안정적인 보호

피닉스컨택트는 내구성이 있는 LED 조명을 생산합니다.

LED 기술은 도로 및 빌딩 조명을 위한 내구성이 있는 솔루션을 제공합니다. 서지 전압으로 인해 중간에 정전이 발생하면 에너지 절약형 LED 라이트의 비용 절감 효과를 크게 기대할 수 없게 됩니다. 이러한 상황은 트랜션트 전압에 민감한 밸러스트(ballasts)에서 흔히 발생합니다.

LED 어레스터는 램프나 케이블 정션 박스에 직접 설치할 수 있는 크기로 제작됩니다. 향상된 절연으로 인해 보호 등급 II 장비의 LED 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

이점

  • 컴팩트 설계로 인한 손쉬운 시설개량
  • 통합 홀을 사용한 유연한 마운팅
  • 보호 등급 I 및 II용 제품으로 인해 다양한 산업 분야에 사용 가능
  • 이중 절연을 통한 높은 전기적 강도
  • 넓은 전압 범위로 인한 광범위한 적용 가능성

서지 전압으로 인한 손상으로부터 조명 시스템 보호

최적의 솔루션 찾기

다음 링크에서 LED 조명 시스템을 위한 피닉스컨택트의 서지 보호 및 장치 보호용 제품을 찾을 수 있습니다.