라이트 제어 및 빌딩 기술용 전자 하우징

라이트 제어 및 빌딩 기술용 전자 하우징

다목적 하우징

기능성, 유연성 및 표준 호환성 – 피닉스컨택트의 전자 하우징은 빌딩 기술에 가장 적합합니다.

조명 기술 장치를 위한 피닉스컨택트의 다목적 하우징 제품군을 적용하십시오. DIN 43880에 따라 분배기 보드용으로 설계된 BC 하우징은 현대적인 설계와 옵션 버스 커넥터를 특징으로 합니다. 범용 애플리케이션용 EH 기본 하우징은 뛰어난 가격 대비 성능을 제공하며 DIN 레일 마운팅 외에 직접 패널 마운팅에도 적합합니다.

이점

  • 자유로운 PCB 연결 기술 선택 및 다양한 너비의 설계를 통한 최고 수준의 유연성 제공
  • 여러 공간 방향으로 정렬 가능한 PCB를 사용한 자유로운 장치 개발
  • 다양한 커버를 통해 장치 요구 사항에 맞게 최적의 조정 가능
  • 빠르고 쉬운 마운팅으로 인한 시간 절약

분배기 보드용 하우징 시스템 및 옵션 패널 마운팅

최적의 솔루션 찾기

다음 링크에서 라이트 제어 및 빌딩 기술용 전자 하우징을 모두 찾을 수 있습니다.