산업 및 옥외 조명용 원형 커넥터

산업 및 옥외 조명용 원형 커넥터

견고한 연결 기술

피닉스컨택트는 장치 연결 및 필드 케이블링을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.

혹독한 산업 환경과 옥외 애플리케이션을 위한 조명 기술에는 높은 요구 사항이 적용됩니다. 피닉스컨택트는 이러한 높은 요구 사항를 충족하는 다양한 IP 보호 원형 커넥터 및 케이블 조립을 제공합니다. 스크류 또는 IDC 연결방식의 조립용 커넥터를 선택하거나 사전 조립된 케이블을 사용하십시오.

이점

  • IP65 - IP69K 보호 수준의 견고한 커넥터를 통한 높은 안정성
  • 최대 35 A의 전류 및 최대 690 V의 전압을 위한 강력한 연결 솔루션
  • 유연한 현장 설치를 위한 스크류 및 IDC 연결방식의 커넥터
  • 결함 없는 빠른 케이블링을 위한 사전 조립된 케이블
  • 장치에 손쉽게 통합하기 위한 다양한 장치 커넥터

혹독한 환경을 위한 안정적인 원형 커넥터

최적의 솔루션 찾기

다음 링크에서 모든 산업 및 옥외 조명용 원형 커넥터를 찾을 수 있습니다.