서지 보호

서지 보호

장치 및 시스템을 위한 세이프티

피닉스컨택트의 서지 보호는 시스템이 더 오랫동안 작동 상태를 유지하도록 합니다.

돌아가기 기술

카테고리

  • 기술
    기술

    서지 전압의 생성에서부터 포괄적인 보호 개념에 이르기까지 다양한 질문에 대한 답변을 확인하십시오.

  • 적용 분야
    적용 분야

    낙뢰 및 서지 전압으로부터 집을 보호하십시오.

  • 펄스 및 고전류 연구소
    펄스 및 고전류 연구소

    피닉스컨택트는 서지 보호 장치를 테스트하기 위해 특별히 설계된 공인된 최신식 고성능 연구소를 운영하고 있습니다.

  • E-러닝
    E-러닝

    피닉스컨택트는 서지 보호를 위한 고급 솔루션을 제공합니다.

  • 표준 및 지침
    표준 및 지침

    피닉스컨택트는 서지 보호를 위한 고급 솔루션을 제공합니다.

  • 서비스
    서비스

    피닉스컨택트의 제품을 사용하면 세이프티를 크게 향상시키고 시스템의 작동 준비 상태를 개선할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 다양한 지원 서비스를 제공합니다.

피닉스컨택트는 서지 보호 장치의 개발을 이끄는 선도적 기업입니다. 수십년 동안 쌓은 경험을 바탕으로 다양한 종합 및 전문 대학과 공동으로 집중적인 기초 연구를 수행함으로써 서지 보호 장치 개발에 필요한 기술적 전문 지식의 토대를 마련했습니다.

피닉스컨택트는 공인된 자체 펄스 및 고전류 연구소를 통해 초기 아이디어 단계에서부터 대량 생산에 이르기까지 표준에 따라 안전하게 제품을 개발할 수 있습니다.

또 다른 혁신: 스파크 갭 기술

스파크 갭은 서지 보호 장치 내의 강력한 컴포넌트입니다. 스파크 갭은 매우 높은 전류를 안전하게 방전시킬 수 있습니다. 개방형, 자유 취입 성형 및 캡슐화된 형태 등의 다양한 스파크 갭이 개발되었습니다. 그러나 여전히 한 가지 문제가 있습니다. 높은 라인 속류가 바로 그것입니다.

2015년에 피닉스컨택트는 더 이상 라인 속류가 발생하지 않도록 완벽하게 작동하는 최초의 스파크 갭을 출시했습니다. 안전 에너지 기술이 적용된 새로운 이 스파크 갭은 매우 강력할 뿐만 아니라 라인 속류가 없기 때문에 가장 뛰어난 내구성을 가진 스파크 갭입니다.

새로운 낙뢰 전류 어레스터용 전원 팩으로 작동하는 스파크 갭

고유한 스파크 갭 기술을 통해 컴팩트하고 강력한 보호 장치를 개발할 수 있었습니다.

이점:

  • 라인 속류 없는 스파크 갭을 사용한 안전 에너지 제어 기술로 인해 어레스터 및 전기 설치의 긴 서비스 수명 보장
  • 컴팩트 설계를 통한 공간 절약형 설치
  • 수리 시에 일관된 플러그-인 보호 장치를 사용해 손쉬운 교체 가능
  • 기계적 광학 상태 인디케이터를 통해 운영자가 어레스터의 상태를 지속적으로 파악
  • 기계적 코딩으로 인한 커넥터의 오접속 방지

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스