지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

높은 시스템 가용성을 위한 최강의 조합

서지 보호와 파워 서플라이는 서로를 완벽하게 보완하여 높은 시스템 가용성을 보장합니다. 자세한 내용은 피닉스컨택트 웹 사이트와 e-paper에서 확인하십시오.
어두운 배경의 퍼즐 조각처럼 보이는 서지 보호 및 파워 서플라이

모든 시스템에는 적절하게 조정된 컴포넌트가 필요합니다. 이는 EMC 부하가 높은 경우에도 높은 시스템 가용성을 보장하는 유일한 방법입니다. 피닉스컨택트는 바람직하지 않은 값비싼 생산 다운타임을 방지하는 최강의 조합을 제공합니다.

QUINT POWER 파워 서플라이의 제품 이미지

QUINT POWER 4세대 파워 서플라이

모든 산업용 설비의 핵심인 파워 서플라이

24 V 파워 서플라이 없이 전기 시스템을 제어 및 모니터링하는 것은 상상할 수 없게 되었습니다. 간단한 자동화 장치도 이 공급 장치의 장점을 사용합니다. 따라서 시스템에 대한 제어를 유지하려면 24 V의 안정적인 공급이 매우 중요합니다.

PLUGTRAB PLT-SEC 서지 보호의 제품 사진

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 PLUGTRAB PLT-SEC 타입 3 서지 보호

시스템 가용성을 더욱 향상시키는 서지 보호

시스템 가용성에 끼치는 영향이 크다는 점을 고려하면 24 V 파워 서플라이는 전기 시스템에서 특별한 보호가 필요한 부분 중 하나입니다. 따라서 파워 서플라이를 직접 보호하기 위한 타입 3 서지 보호 장치는 시스템 가용성에 대한 합리적인 투자입니다. 최상의 보호를 보장하려면 완벽하게 조정된 서지 보호 장치와 파워 서플라이 컴포넌트를 사용해야 합니다.

타입 3 PLT-SEC 서지 보호 및 QUINT POWER 파워 서플라이의 퍼즐 조각

PLT-SEC 서지 보호 및 QUINT POWER 파워 서플라이로 구성된 최강의 조합

최강의 조합

단상 2세대 PLUGTRAB PLT-SEC 서지 보호 및 4세대 QUINT POWER 파워 서플라이의 최적화된 조합은 극한 환경 조건에서도 시스템을 최대한 보호합니다.

이점

  • 과전압으로부터 파워 서플라이를 최대 10배 더 강력하게 보호
  • 파워 서플라이의 기대 수명 두 배 증가
  • 5년 보증 덕분에 더 계획성 있는 보안 가능

더 높은 전류 전송 용량

과전압 발생 시 균형 잡힌 전류 분배

전류 전송 용량

조화로운 서지 보호 컴포넌트를 사용하면 과전압 발생 시 균형 잡힌 전류 분배가 가능합니다.

최대 10배 더 높은 보호:

타입 3 PLUGTRAB PLT-SEC 2세대 서지 보호 장치를 사용함으로써 QUINT POWER 4세대 파워 서플라이는 보호 기능이 없을 때보다 서지 전류를 10배 더 잘 견딜 수 있습니다.

기대 수명 두 배:

서로 조화를 이루지 않는 제품과 비교하면 그 차이를 알 수 있습니다. 2세대 PLT-SEC 서지 보호 및 QUINT POWER 4세대 파워 서플라이의 조합은 파워 서플라이의 기대 수명을 두 배로 늘립니다.

추가 정보

피닉스컨택트는 컴포넌트를 테스트했습니다. 여기에서 조정 테스트 결과를 다운로드할 수 있습니다.

피닉스컨택트가 자랑하는 제품 조합
보증

이 조합을 사용했음에도 불구하고 구매 후 처음 5년 이내에 4세대 QUINT POWER 파워 서플라이가 손상될 경우 무료로 교체해 드립니다.

부하 보증 조건
PLT-SEC 서지 보호 및 QUINT POWER 파워 서플라이
QUINT POWER 파워 서플라이

QUINT POWER 파워 서플라이

팀 플레이어: QUINT POWER 파워 서플라이

  • SFB 기술
  • 정적 및 동적 부스트
  • 예방적 기능 모니터링
  • 1개 이상의 배치 수량부터 주문 가능한 개별 솔루션
PLT-SEC 서지 보호

PLT-SEC 서지 보호

팀 플레이어: PLT-SEC 서지 보호

  • 엔드 장치 보호
  • 국제 인증
  • 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점
  • 플러그타입 및 테스트 가능

높은 시스템 가용성을 위한 최강의 조합

완벽한 팀: 암벽에 등산용 스파이크를 자일로 고정하는 남자
PLT-SEC 서지 보호 및 QUINT POWER 파워 서플라이 YouTube