펄스 및 고전류 연구소

고성능, 전문성 및 공인된 성능 - '펄스 및 고전류 연구소'에 대해 자세히 알아보고 브로셔를 다운로드하십시오.
낙뢰 전류 시험을 위한 테스트 계획의 후속 기록
전세계 최고 성능 수준의 서지 보호 장치 연구소
서지 보호 장치용 연구소 YouTube

전세계 최고 성능 수준의 서지 보호 장치 연구소

새로운 건물에는 개발, 디자인 및 마케팅 사무실과 함께 고전압 및 고전류 연구실이 있습니다. 1,300 m²에 달하는 연구실 공간은 테스트 기술의 기술적 요구 사항과 세이프티 요구 사항에 맞게 설계되었고 기존 인증 기관의 국제적으로 표준화된 거의 모든 요구 사항을 충족합니다.

이러한 테스트 시설 덕분에 블룸버그의 기술 센터는 서지 보호 장치와 관련한 세계 최고 수준의 연구소로 평가되고 있습니다.

연구소의 서지 전류 생성기

연구소의 서지 전류 생성기

강력한 테스트에 적합한 장비

연구소의 테스트 시스템은 다양한 펄스 모양의 서지 전류 및 서지 전압을 생성할 수 있습니다. 정교하게 조정 가능한 전압을 통해 주전원 주파수 단락-회로 전류 및 DC 전류도 생성할 수 있습니다.

연구소의 특별한 기능은 고성능 전원 공급 시스템을 서지 전류 생성기와 결합할 수 있다는 점입니다. 이렇게 하면 실제와 같은 환경을 조성하여 서지 보호 장치를 테스트할 수 있습니다.

고전류 테스트 연구소

고전류 테스트 연구소

고전류 테스트 연구소

서지 보호 장치에서 강력한 교류 전류 소스와 함께 최대 100 kA (8/20) μs까지 서지 전류 펄스를 테스트할 수 있습니다.
테스트는 과전압 발생 시 보호 장치의 작동 방식과 전원 공급 시스템과의 상호 작용을 시뮬레이션합니다.
테스트 연구소는 이러한 특수한 서지 보호 장치 테스트와 함께 단상에서 3상 애플리케이션에 대한 다양한 시험을 수행할 수 있습니다.

테스트 절차

서지 전류 테스트 기술

서지 전류 테스트 시스템은 (10/350) μs - 100 kA 파형의 낙뢰 전류와 (8/20) μs - 200 kA 파형의 서지 전류를 생성합니다. 이를 통해 최고 성능 수준의 서지 보호 장치를 표준에 따라 테스트할 수 있습니다.

펄스를 생성하기 위해 44 μF의 커패시터 뱅크 및 80 kV의 최대 충전 전압에서 가져온 141 kJ의 에너지가 제공됩니다. 높은 샘플링 속도의 모듈형 측정 데이터 획득 시스템은 매우 정밀한 측정 데이터를 제공합니다.

직류 전류 테스트 기술

DC 테스트 시스템은 자율적으로 작동하며 고성능 DC 소스와 특수한 펄스 전류 생성기로 구성됩니다. 이 생성기는 직류 전류 테스트 기술 분야의 요구 사항을 정확하게 충족하도록 설정되었습니다.

DC 애플리케이션용 서지 보호 장치의 자격 요건을 규정하기 위해 이 시스템은 강력한 펄스 전류 (8/20) μs를 DC 시스템에 결합하는 옵션을 제공합니다. 다른 여러 텍스트 중에서도 특히 이 시스템은 EN 61643-31 "PV 설치용 SPD에 대한 요구 사항 및 테스트 방법"에 따른 테스트를 허용합니다. 또한 최대 7,000 A의 단락 전류로 테스트하기 위해 DC 소스가 사용됩니다. 전압은 최대 1,800 V DC까지 1 V의 증분 단위로 조정할 수 있습니다.

자동화된 테스트

자동화된 테스트는 비용 효과적인 테스트 운영의 성공을 위한 핵심 요소입니다. 여기서 주력하는 것은 시간 소요가 많은 테스트 프로세스입니다. 이러한 프로세스는 특히 IEC/EN 61643-21 “통신 및 시그널링 네트워크와 연결된 서지 보호 장치”와 관련이 있습니다.
자체 개발된 테스트 시스템에는 전체 테스트 프로세스를 제어 및 모니터링하는 최신 자동화 기술이 장착되어 있습니다. 테스트 시스템은 측정값을 문서화하고 분석한 다음 의미 있는 테스트 보고서를 생성합니다.

피닉스컨택트의 서비스 범위

  • IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21 및 UL 1449 표준에 따른 낙뢰 전류 어레스터 및 서지 보호 장치의 전체 테스트
  • 최대 100 kA의 진폭까지 펄스 모양 (10/350) μs의 낙뢰 서지 전류 테스트
  • 최대 200 kA의 진폭까지 펄스 모양 (8/20) μs의 서지 전류 테스트
  • EN CLC/TS 61643-12에 따른 서지 보호 개념의 효과 검증
  • 최대 12 kV AC 및 16 kV DC의 전원 주파수 내전압으로 절연 내력 테스트
  • 단상 및 3상 단락 전류 테스트:
    50 kA부터 최대 500 V/50 Hz까지
    25 kA부터 최대 1000 V/50 Hz까지
DAkkS 인증

DAkkS 인증

DIN EN ISO/IEC 17025에 따라 인증됨

테스트 연구소는 DIN EN ISO/IEC 17025에 따라 인증을 받았습니다. 이 표준에는 “테스트 및 보정 연구소의 역량에 대한 일반 요구 사항”이 설명되어 있습니다. 독일 국립 인증 기관(DAkkS)에서 ISO 17025의 요구 사항이 제대로 구현 및 충족되었는지 검증하고 확인했습니다.

인증을 통해 다음을 증명합니다.

  • 전문가 및 기술 역량
  • 품질 보증을 위한 효과적인 관리 시스템
  • 외부 업체에 대한 독립성 및 공정성

인증된 테스트 연구소의 테스트 보고서는 국제적으로 널리 인정됩니다.