유선 및 셀룰러 네트워크에서 통신 시스템을 보호하는 방법에 대한 질문 사항이 있는 경우 이 문의 양식을 작성하여 당사 전문가인 Marcus Denker에게 직접 문의하십시오.
향상된 가용성
가용성을 높이기 위한 중요한 조치는 에너지 공급을 보장하는 것입니다. 낙뢰 및 서지 보호 장치를 일관되게 사용하면 일시적인 이벤트로 인한 파워 서플라이 오류를 효과적으로 방지할 수 있습니다. 따라서 현재 많은 국가에서 서지 보호를 의무적으로 사용하도록 규정하고 있습니다.
특히 통신 기술과 같은 중요한 인프라의 경우 낙뢰 및 서지 보호를 사용하여 가용성을 높이는 것이 절대적으로 중요합니다. 그러나 민간, 상업 또는 산업 환경 분야의 모든 주거 및 기능성 건물에서도 낙뢰 및 서지 보호를 고려해야 합니다.
통신 시스템의 서지 보호
다양한 네트워크 요소 및 위치에서 전송된 광범위한 정보가 데이터 센터에서 처리됩니다. 여기에는 셀룰러 스테이션의 데이터뿐만 아니라 유선 네트워크 노드의 모든 정보가 포함되며 이를 통해 음성 통신과 데이터 통신이 보장됩니다. 통신 제공업체의 데이터 센터에서 장애가 발생하면 지대한 영향을 미칠 수 있습니다. 장애 발생 시 수많은 고객이 영향을 받습니다.
Telefónica의 과제는 무엇입니까?
신세대 셀룰러 통신인 5G는 IoT 및 디지털화 분야에서 완전히 새로운 애플리케이션을 제공할 것입니다. 산업 분야뿐만 아니라 네트워크화된 주행 분야에서 매우 구체적인 애플리케이션이 이미 실현되고 있습니다. 결과적으로 통신 네트워크에 대한 요구 사항이 크게 증가하게 되며, 무엇보다도 높은 수준의 안정성이 요구됩니다.
Oliver Tananow, 전기 공학 센터 선임 전문가, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
파워 서플라이에 사용되는 이중화 구조와 함께 적절한 낙뢰 및 서지 보호 조치도 전원 공급 경로를 따라 모든 관련 장치에서 구현됩니다. 이는 위에서 언급한 문제를 극복하는 데 도움이 되며 셀룰러 통신 및 유선 네트워크 운영과 관련한 가용성을 보장합니다.
낙뢰 및 서지 보호 장치를 설치하면 어떤 영역이 혜택을 받게 되는지 아래에서 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
피드-인의 SPD 및 ImpulseCheck로 모니터링
피드-인
여기에서 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 에너지 공급자의 데이터 센터로의 전달 지점에서 필요한 보호를 제공합니다. 이 장치 등급의 방전 용량은 최대 100 kA의 낙뢰 전류를 안전하게 처리하고 지면으로 방전시킬 수 있습니다. 피드-인은 반드시 보호되어야 하기 때문에 ImpulseCheck을 사용해 서지 보호 장치(SPD)를 추가로 모니터링합니다. 서지 보호를 위한 ImpulseCheck 지원 시스템은 SPD에서 기존에 손상된 부분을 탐지하고 보호 장치의 상태를 제어실에 보고합니다.
데이터 센터의 메인 배전반: 타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터를 사용하여 낙뢰 및 과전압으로부터 보호
메인 배전반
피드-인과 비상 파워 서플라이에서 나온 케이블은 메인 배전반에 연결됩니다. 시스템의 이 부분은 높은 낙뢰 전류 및 과전압이 발생할 수 있기 때문에 컴팩트 장치 조합(타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터)을 사용해 낙뢰 및 서지로부터 보호됩니다. ImpulseCheck는 이와 같이 공급 장치의 민감한 지점에서 SPD의 상태를 모니터링하기 위해 추가로 사용됩니다.
과전압으로부터 비상 파워 서플라이를 보호하기 위한 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
비상 파워 서플라이
메인 파워 서플라이가 고장나면 비상 파워 서플라이가 작동합니다. 영구적으로 설치된 디젤 발전기를 사용할 준비가 될 때까지 시간을 벌기 위해 대형 배터리 저장 시스템이 사용됩니다. 이 과정은 완전히 자동으로 수행됩니다. 이중화 파워 서플라이도 과전압으로부터 보호됩니다.
이 특정 애플리케이션 시나리오의 경우 낙뢰 전류를 발전기의 시스템 섹션에 직접 커플링할 수 없지만 이 영역에서 부분 낙뢰 전류가 잠재적으로 발생할 수 있습니다. 정상 작동에서 비상 전원 작동으로 전환하는 것도 서지 전압 커플링의 위험을 수반합니다. 이러한 위험을 최소화하기 위해 타입 1+2 SPD가 사용됩니다.
데이터 센터의 또 다른 중요한 구성 요소는 에어컨입니다. 에어컨이 고장나면 서버룸의 온도가 상당히 높아질 수 있습니다. 이로 인해 서버가 멈추거나 최악의 경우 과열로 인해 일부 서버 랙이 고장날 수 있습니다. 이러한 경우, 타입 2 서지 보호 장치가 과전압으로 인한 오류을 방지합니다. 타입 2 보호 장치는 최대 40 kA의 방전 서지 전류 수준의 과전압을 방전시킵니다. 이 서지 보호 장치의 최대 전압 보호 레벨은 1.5 kV입니다. 실내 온도 조절을 위한 파워 서플라이의 설계에 따라 단상 - 3상용 제품이 사용됩니다.
중요 인프라는 일반적으로 경제적, 사회적 또는 비즈니스 기능을 수행하고 유지하는 데 중요한 역할을 하는 자산 또는 시스템을 말합니다. 이러한 기능의 장애 또는 오작동은 인류의 복지에 중대한 영향을 끼칩니다. 여기에 설명된 예는 Telefónica Deutschland에서 운영하는 데이터 센터의 보호에 기반합니다. 선택된 예는 또한 셀룰러 통신 및 유선 네트워크에서 제공되는 서비스의 가용성을 보장하기 위해 다른 많은 설치를 고려해야 한다는 것을 보여줍니다.