보안 라우터 및 방화벽용 장치 관리 소프트웨어

mGuard 보안 기기용 관리 소프트웨어

손쉬운 관리

모든 세이프티 관련 mGuard 설정을 언제든지 모니터링 및 구성할 수 있습니다.

돌아가기 사이버 보안

카테고리

검색 위치 보안 라우터 및 방화벽용 장치 관리 소프트웨어

이 카테고리의 전 상품 보기

여러 mGuard 제품을 관리하는 경우 효율적인 인텔리전트 장치 관리를 통해 시간이 오래 걸리는 프로세스를 자동화하고 구성이 잘못될 위험을 줄일 수 있습니다. mGuard 장치 관리자는 모든 mGuard 장치의 구성, 롤아웃 및 관리 시 최적의 지원을 제공합니다.

이점

  • 중앙 장치 관리를 사용해 복잡성 및 관리 비용을 줄이고 mGuard 설치의 정확성 및 보안 향상
  • 최적의 확장성: 위치, 연결 타입 또는 상태에 상관없이 수천 개의 mGuard 보안 기기 관리
  • 짧은 패치 및 업그레이드 주기로 인한 보안 침해 및 규정 준수 위반 가능성 감소

효율적인 장치 관리

mGuard 장치 관리자 소프트웨어  

mGuard 장치 관리자 중앙 관리 소프트웨어

mGuard 장치 관리자 관리 소프트웨어를 사용하면 모든 세이프티 관련 mGuard 설정을 중앙에서 생성 및 관리할 수 있습니다. 그 후 단 한 번의 작업으로 암호화된 데이터를 선택적으로 전송하거나 관리되는 모든 mGuard 보안 기기에 전송할 수 있습니다.

mGuard 장치 관리자에서 구성 데이터를 언제든지 다시 다운로드하여 추가로 처리할 수 있습니다. 따라서 계획한 목표에 따라 펌웨어 업그레이드 및 라이센스 확장을 롤아웃할 수 있습니다. 업그레이드 기록 확인을 통해 언제든지 펌웨어를 확인하고 이전 상태로 되돌릴 수 있습니다.

유연한 확장성

광범위한 업그레이드 라이센스를 사용해 관리할 장치 수를 점차적으로 늘릴 수 있습니다. 이는 필요한 만큼만 비용을 투자하면 된다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 처음에는 100개의 장치를 위한 라이센스로 시작합니다. 그런 다음 장치 수를 점차적으로 늘려서 최대 1000개 이상까지 확장할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166