네트워크 연결된 IPC의 원격 제어

IPC의 유연한 작동

IPC의 유연한 작동

Ethernet 또는 WLAN을 통한 손쉬운 모바일 액세스를 사용하여 네트워킹된 시스템 및 프로세스를 지속적으로 확인할 수 있습니다.

돌아가기 원격 제어

카테고리

검색 위치 네트워크 연결된 IPC의 원격 제어

이 카테고리의 전 상품 보기

시스템의 요구 사항에 맞게 작동 개념을 최적으로 구성할 수 있습니다. Portico 소프트웨어를 사용하면 최대 16개의 thin 클라이언트를 정확한 위치에 설치할 수 있습니다. 서로 다른 곳에 있는 여러 직원이 액세스해야 하는 경우 각자 개별 솔루션을 설계할 수 있습니다. 액세스 권한이 고유하기 때문에 무단 액세스로부터 보호됩니다.

이점

  • 최대 16개의 클라이언트가 포함된 개별 작동 및 모니터링 개념
  • 여러 운영 스테이션에서 IPC 화면정보의 동시 표시
  • Thin 클라이언트 사용을 통한 경제적인 가격
  • 사용자 권한의 편리한 관리
  • 빠른 입력 응답
  • 낮은 하드웨어 요구 사항

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166