PPC 23.8 AIO 69K - 패널 PC
1262470

60.5 cm/23.8" TFT 디스플레이(용량성 멀티 터치스크린)가 장착된 위생 PPC, 1920 x 1080 픽셀(Full HD), 스크류 또는 날카로운 모서리가 없는 전면 폐쇄형 스테인리스 스틸 하우징에 있음. 구성 가능한 프로세서, RAM, 데이터 저장소 및 운영 체제 있음.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

극한 조건에서의 견고성 및 고성능
폐쇄형 스테인리스 스틸 하우징을 사용한 안정성 및 내성
패시브 냉각 기능이 있는 위생적 설계
애플리케이션에 따라 확장 가능한 프로세서 성능
붐 어댑터 또는 VESA 어댑터를 사용한 손쉬운 마운팅
다른 WLAN/Bluetooth 지원 장치와 커플링 가능
장갑을 끼고 여러 손가락으로 편리하게 조작할 수 있는 정전 용량 방식 멀티 터치 디스플레이