원격 제어

원격 제어 기술용 무선 및 케이블 기반 솔루션

원격 제어 기술을 위한 모든 옵션

무선 및 케이블 기반 솔루션을 경험해 보십시오.

돌아가기 원격 통신

카테고리

  • 원격 제어 제품 목록
    원격 제어

    모바일 네트워크 또는 구리 기반 (copper-based) 솔루션을 위한 피닉스컨택트의 원격 제어 기술을 경험해 보십시오.

검색 위치 원격 제어

이 카테고리의 전 상품 보기

멀리 떨어져 있는 원격 스테이션과 제어 센터를 연결하고 싶으십니까? 피닉스컨택트는 모바일 네트워크 또는 구리 기반 솔루션을 사용하는 모든 원격 제어 애플리케이션에 적합한 전송 경로를 제공합니다.

이점

  • 단일 업체가 제공하는 산업용 통신을 위한 다양한 전송 솔루션
  • 경제적 또는 기술적 기능에 따른 유연한 선택

광범위한 IP 네트워크의 손쉬운 네트워킹을 위한 Ethernet 확장 시스템(extender system)

Ethernet 확장 시스템(extender system)  

광범위한 IP 네트워크용 Ethernet 익스텐더(extender)

Ethernet 확장 시스템(extender system)을 사용해 최대 20 km의 광범위한 Ethernet 네트워크를 플러그 앤 플레이 방식으로 손쉽게 연결하십시오. 매니지드 Ethernet 익스텐더(extender)를 사용하면 언매니지드 Ethernet 익스텐더(extender)를 IP를 통해 중앙에서 진단할 수도 있습니다. SNMP를 통해 메시지를 제어 센터에 자동으로 전달할 수 있습니다.

이 조합을 사용하면 모든 장치와 경로를 IP를 통해 진단할 수 있을 뿐만 아니라 광범위한 시스템의 경제적인 네트워킹이 가능합니다. 기존의 2선 구리 케이블을 사용해 장치를 네트워크로 연결하기만 하면 됩니다.

또한 매니지드 Ethernet 익스텐더(extender)는 높은 시스템 가용성을 위한 예방적 기능 모니터링이 있는 통합 서지 보호를 특징으로 합니다.

최대 20 km의 구리 기반 전송용 PROFIBUS 익스텐더(extender)

1,200 m 이상의 경로를 위한 PROFIBUS 익스텐더(extender)  

최대 1.5 Mbps의 데이터 속도

PROFIBUS 익스텐더(extender)를 사용하면 기존의 구리 케이블을 통해 최대 1.5 Mbps의 데이터 속도로 원격 PROFIBUS 장치에 연결할 수 있습니다.

장치당 두 개의 DSL 포트를 통해 이중화 포인트-투-포인트 또는 선형 구조를 간단하게 구성할 수 있습니다.

또한 DIN 레일 커넥터를 사용하면 구리 전선 및 광섬유 혼합 방식의 작동도 가능합니다.

그뿐만 아니라 전원이 USB 케이블을 통해 공급되기 때문에 외부 24 V 전원 공급이 필요 없는 장치 구성이 가능합니다.

모바일 네트워크를 통해 원격 스테이션 연결

고속 데이터 연결용 TC 라우터  

고속 LTE 라우터

피닉스컨택트의 모바일 TC ROUTER를 사용하면 최대 150 Mbps의 모바일 4G LTE 네트워크를 통한 강력한 고속 테이터 연결이 가능합니다. 이와 같은 방법으로 케이블 기반의 인터넷 연결을 사용할 수 없는 모든 곳에서 모바일 광대역 연결을 통해 현장 네트워크를 매우 유연하게 구축할 수 있습니다.

사용 온도 범위가 -40 ~ +70°로 혹독하고 까다로운 환경의 인프라 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

간단한 모니터링 및 제어를 위한 원격 단자대 및 자동화 시스템

여러 모듈을 사용하는 smartRTU AXC SG  

필드에서 시스템을 손쉽게 제어 및 모니터링

smartRTU 기술 플랫폼은 전원 그리드 주변의 다양한 적용 분야를 위한 모듈형 원격 단자대 솔루션입니다. 이 솔루션을 사용하면 상태 및 이벤트 시간 정보의 일관된 처리 및 제공이 가능합니다. 기본 기능과 웹 인터페이스를 통한 간단한 파라미터화 기능이 적용되어 별도의 프로그래밍 지식 및 프로그램이 필요하지 않습니다.

모듈형 구조로 인해 다양한 바이너리 및 아날로그 정보를 입력 및 출력할 수 있습니다. 데이터는 모니터링 및 제어 지점에서 IEC 60870-5-101/104와 같은 표준화된 원격 제어 프로토콜을 사용하여 여러 통신 경로를 따라 전송됩니다. 이 과정에서 최신 정보 보안 규정이 준수됩니다.

smartRTU는 추가의 통신 인터페이스를 통해 단락-회로 및 접지 결함 인디케이터와 같은 장치를 추가하여 선택적으로 확장할 수 있습니다.

원격 제어 기술용 프로토콜 컨버터

통신 프로토콜을 변환하는 프로토콜 컨버터

쉽고 비용 효율적인 분산 스테이션 모니터링

피닉스컨택트 Resygate 제품군의 프로토콜 컨버터를 통해 분산 스테이션을 보다 쉽고 비용 효율적으로 모니터링할 수 있습니다. Resygate 장치는 용수 관리 또는 에너지 공급 등의 산업 분야에서 널리 사용되는 통신 프로토콜을 현대적인 표준화된 원격 제어 프로토콜로 변환합니다. 이를 통해 제어 시스템에서 인터페이스의 비용을 크게 절감할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


Ethernet 확장 시스템

Bad Pyrmont 도시 공공 시설에서 사용되는 Ethernet 확장 시스템.