랙 마운트 PC

랙 포맷의 산업용 PC

19" 포맷의 강력한 IPC

표준화된 컴팩트 랙 포맷을 위한 강력한 산업용 컴퓨터의 이점을 경험해 보십시오.

돌아가기 산업용 PC

카테고리

검색 위치 랙 마운트 PC

이 카테고리의 전 상품 보기

산업용 이미지 처리에서의 데이터 획득 및 관리, 측정, 시각화 또는 대용량 데이터 처리: 피닉스컨택트가 제공하는 표준화된 포맷의 강력한 랙 마운트 PC는 산업 분야의 정교한 애플리케이션과 광범위한 작업에 적합한 솔루션입니다.

이점

  • 2개의 높이 단위 또는 4개의 높이 단위가 있는 19" 랙 포맷에 적합한 맞춤형
  • 강력하고 확장 가능하며 에너지 효율적인 4세대 Intel 프로세서로 인해 모든 애플리케이션에 적합
  • PCI/PCIe 슬롯을 통해 확장 가능
  • RAID 지원(0/1/5/10)으로 인한 높인 시스템 가용성 및 데이터 보안
  • 2개 또는 3개의 핫 스왑 가능 장치로 인한 손쉬운 유지 관리
  • 잠금 가능한 전면부 플랩으로 인한 향상된 보안

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166