IP65 패널 PC

시스템에 직접 사용하기 위한 전반적인 IP65 보호가 적용된 패널 PC입니다.

전반적 보호

고성능 산업용 PC를 시스템의 필요한 곳에서 직접 사용하십시오.

돌아가기 산업용 PC

카테고리

검색 위치 IP65 패널 PC

이 카테고리의 전 상품 보기

폭이 좁고 IP65 보호 수준이 적용되며 멀티 터치 기능을 갖고 있는 Designline 시리즈의 매력적인 산업용 PC는 매우 쉽게 기계에 직접 설치할 수 있기 때문에 항상 가까이에서 사용할 수 있습니다. 시스템을 위한 케이블링 카드로 Designline IPC를 사용하여 유지 관리가 쉬운 고유한 맞춤형 작동 개념을 설계하십시오.

이점

  • 기계 또는 시스템을 매력적이고 현대적인 산업용 설계로 업그레이드
  • 직관적인 제스처 제어 – 멀티 터치 기능 사용
  • -20°C - +55°C의 확장된 온도 범위
  • 애플리케이션에 적합한 프로세서 성능: 에너지 효율적인 Intel® Core™ i7 또는 Intel® Atom™ 프로세서 사용
  • 기계에서 직접 인체 공학적으로 사용 – 전반적인 IP65 보호 및 VESA 100 마운팅 지원
  • 공간 절약 – 60 mm에 불과한 깊이
  • 간편하게 액세스할 수 있는 컴포넌트로 인한 매우 손쉬운 유지 관리

다양한 마운팅 옵션으로 인한 유연한 사용

마운팅 시스템  

유연한 마운팅: Designline IPC

통합 VESA 100 브래킷을 통해 Designline 산업용 PC를 기계에 직접 마운트할 수 있습니다. 이는 제조 실행 시스템 등을 위한 하드웨어 플랫폼으로 장치를 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.
별개의 하우징은 필요하지 않습니다. IPC는 기계 전면부의 눈높이에 직접 설치되기 때문에 공간이 절약됩니다.
중요한 모든 컴포넌트를 쉽게 액세스할 수 있으므로 나중에 수리 작업을 문제 없이 수행할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스