IP66 보호 VL3 패널 PC, 12" PCAP 터치스크린, Intel Atom® x6413E 프로세서, 16GB RAM, 120GB 대량 저장소
패널 PC
데이터를 수집, 처리, 측정, 제어 및 시각화하기 위한 확장 가능한 현대적인 패널 PC의 이점을 누리십시오. 터치 패널 PC는 모든 시각화 솔루션의 명함입니다. IP65 또는 IP69K 보호 등급의 플러시 마운팅 또는 지지대 암 버전으로 설계된 모든 산업용 패널 PC는 견고성, 성능 및 첨단 터치 기술을 특징으로 합니다.
IP66 보호 VL3 패널 PC, 12" PCAP 터치스크린, Intel Atom® x6211E 프로세서, 8GB RAM, 60GB 대량 저장소
10.1” 및 12.1” PCAP 화면 옵션, Intel Atom® x6211E 또는 x6413E 프로세서, 구성 가능한 RAM 및 NVMe 저장 옵션이 장착된 구성 가능한 패널 PC입니다. 추가 구성 옵션에는 대량 저장소 확장, WLAN 및 추가 Ethernet 포트와 같은 연결성 옵션이 포함됩니다.
IP66 보호 VL3 패널 PC, 10" PCAP 터치스크린, Intel Atom® x6211E 프로세서, 8GB RAM, 60GB 대량 저장소
IP66 보호 VL3 패널 PC, 10" PCAP 터치스크린, Intel Atom® x6413E 프로세서, 16GB RAM, 120GB 대량 저장소
60.5 cm/23.8" TFT 디스플레이(용량성 멀티 터치스크린)가 장착된 위생 PPC, 1920 x 1080 픽셀(Full HD), 스크류 또는 날카로운 모서리가 없는 전면 폐쇄형 스테인리스 스틸 하우징에 있음. 구성 가능한 프로세서, RAM, 데이터 저장소 및 운영 체제 있음.
43.9 cm/17.3" TFT 디스플레이(용량성 멀티 터치스크린)가 장착된 위생 PPC, 1920 x 1080 픽셀(Full HD), 스크류 또는 날카로운 모서리가 없는 전면 폐쇄형 스테인리스 스틸 하우징에 있음. 구성 가능한 프로세서, RAM, 데이터 저장소 및 운영 체제 있음.
7 또는 10 인치 화면, Intel® Celeron® N3350 프로세서, 4 GB RAM, 선택 가능한 mSATA SSD 및 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 운영 체제가 설치된 IP65 패널 PC(PPC).
피닉스컨택트 패널 PC의 이점
- 7″ - 21″ 크기의 디스플레이가 있는 모든 시스템에 적합
- 산업 환경에서 정확한 터치 지점 감지를 보장하는 최신의 정전 용량 방식 터치스크린: 습하고 축축한 환경 및 장갑 작동 지원
- 강력하고 에너지 효율적인 최신 Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® 또는 Core™ i 프로세서를 사용하여 애플리케이션에 적합한 프로세서 성능 제공
- 팬이 없는 산업용 설계 및 작동 부품 감소로 인한 높은 시스템 가용성
- 추가 Ethernet 포트와 같은 옵션 확장 카드를 통한 유연한 확장
- TPM 2.0을 통한 보안 하드웨어 옵션