보안 라우터 및 방화벽용 펌웨어 연장

보안 기능 확장용 라이센스

옵션 업그레이드

mGuard 제품의 기능 확장을 위한 라이센스입니다.

돌아가기 사이버 보안

카테고리

검색 위치 보안 라우터 및 방화벽용 펌웨어 연장

이 카테고리의 전 상품 보기

네트워크의 지속적인 성장 및 요구 사항 변화: mGuard 라이센스 옵션을 사용하면 언제든지 다양한 옵션을 통해 mGuard 펌웨어를 확장하여 적용 영역에 맞게 기능을 개별적으로 구성할 수 있습니다.

이점

  • 추가 보안 기능을 통한 맞춤형 솔루션
  • 추후 확장성으로 인한 높은 수준의 투자 보호
  • 보안 기능의 맞춤형 조합을 통해 고객이 원하는 기능을 정확하게 제공

소프트웨어 업데이트

지속적인 보안 프로세스: 피닉스컨택트는 더 안전한 장치를 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 이를 위해서는 고객의 보안 기기가 항상 최신 상태로 유지되는 것이 중요합니다. 무제한 라이센스는 고객의 mGuard를 최신 소프트웨어 버전으로 자동으로 업데이트합니다. 이를 통해 고객은 네트워크를 최적의 상태로 보호할 수 있습니다.

이중화 기능

이중화 기능을 사용해 시스템의 가용성을 향상시킬 수 있습니다. 이를 위해 네트워크의 애플리케이션 위치에 두 개의 mGuard 보안 기기가 이중화 방식으로 배치됩니다.

일반 모드에서는 하나의 mGuard가 활성 상태이고 다른 mGuard는 백업 기능을 수행합니다. 두 시스템은 고객의 상태에 대한 데이터를 지속적으로 교환합니다. 활성 상태인 메인 mGuard에 오류가 발생할 경우 자연스럽게 백업 장치가 그 역할을 대신합니다. 라이센스에 따라 이중화 기능을 방화벽이나 VPN과 방화벽에 사용할 수 있습니다.

OPC 검사기 – OPC Classic을 위한 심층적인 패킷 점검

심층적인 패킷 점검 기능이 있는 mGuard OPC 검사기  

mGuard OPC 검사기는 심층적인 패킷 점검을 통해 각 데이터 패킷을 철저하게 검사합니다.

OPC Classic 프로토콜은 산업 환경에서 널리 사용됩니다. 그러나 기존 방화벽으로 이러한 프로토콜을 보호할 수 없으며 OPC classic을 사용하는 시스템의 방화벽에서 트래픽을 제어할 수 없다는 중대한 문제가 있습니다. 결과적으로 심각한 보안 문제가 발생합니다.

피닉스컨택트의 산업용 mGuard 보안 제품(현재 펌웨어 8.1)은 OPC 검사기 기능을 포함하도록 업그레이드할 수 있습니다. 이 소프트웨어의 확장은 OPC 트래픽을 분석, 파악 및 활성화합니다. 이를 통해 최고의 보안 수준을 가진 안정적인 OPC 통신이 제공됩니다.

특히 OPC classic을 위한 다음 기능이 지원됩니다.

  • OPC Classic 애플리케이션용 방화벽.
  • OPC Classic을 위한 심층적인 패킷 점검.
  • 세부적인 방어.
  • NAT를 통한 세그먼트화.

CIFS 무결성 모니터링

CIFS 무결성 모니터링이 수행될 경우 Windows 네트워크 드라이브를 참조 상태와 비교하여 특정 파일이 변경되었는지를 확인합니다. 바이러스 서명이 없는 감염도 빠르고 안정적으로 탐지할 수 있습니다. 또한 mGuard 뒤에 드라이브를 결합하여 바이러스 스캐너로 검사하는 옵션이 있습니다.

CIFS 무결성 모니터링 기능은 모니터링할 시스템에 설치하지 않아도 작동합니다. 따라서 이러한 기능 확장은 패치를 적용할 수 없는 시스템에 가장 적합합니다.

VPN 확장

mGuard 보안 기기: 장치 타입에 따라 다양한 수의 VPN 원격 피어를 동시에 연결할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 요구 사항이 증가할 경우 라이센스를 사용해 모든 mGuard 보안 기기에서 연결된 원격 피어 수를 늘릴 수 있습니다(FL MGUARD RS2000 제외).

최대한 연결 가능한 원격 피어 수는 장치 클래스에 따라 다릅니다(표 참조). 확장되는 원격 피어 수를 10, 100, 250 및 1000개 단위씩 늘릴 수 있습니다.

mGuard 장치 타입

가능한 최대 VPN 원격 피어 수

FL MGUARD RS2000

2(확장할 수 없음)
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166