사이버 보안

산업용 사이버 보안

안전한 산업용 네트워크

시스템을 위한 혁신적인 방어막: 통합 방화벽 및 VPN을 사용하는 라우터.

돌아가기 산업용 Ethernet

카테고리

검색 위치 사이버 보안

이 카테고리의 전 상품 보기

해커 또는 멀웨어의 무단 액세스로부터 시스템 보호: 피닉스컨택트의 mGuard 제품은 강력하고 유연하며 빠른 방화벽을 통해 시스템 네트워크를 보호합니다. 또한 옵션 VPN 기능을 사용하면 인터넷을 통해 원격 사이트 또는 기계에 안전하게 연결할 수 있습니다.

이점

  • 상태 점검 방화벽 및 심층적인 패킷 점검 기능을 사용한 최고 수준의 세이프티
  • VPN 연결 및 IPsec 프로토콜을 통한 쉽고 안전한 원격 유지 관리
  • 최대 99 Mbps의 데이터 처리량을 제공하는 고성능
  • 광범위한 적용 영역: 컴팩트 DIN 레일 모듈, PCI 포맷 또는 USB 공급을 사용하는 휴대용 장치
  • 라이센스 및 기능 확장을 통해 요구 사항에 따라 지속적인 성장 지원

산업용 시스템의 안전한 보호

산업용 시스템 보호를 위한 방화벽  

네트워크를 위한 안정적인 보호

시스템 오류, 방해 행위 또는 데이터 손실은 막대한 경제적 피해를 초래할 수 있으므로 기업은 회사의 시스템이 안정적으로 작동할 경우에만 성공을 거둘 수 있습니다. 따라서 이러한 오류를 방지하는 것이 중요합니다.

피닉스컨택트는 mGuard를 통해 서비스 팀 구성원의 안전한 원격 유지 관리 또는 액세스 등과 같은 다양한 애플리케이션을 위한 광범위한 보안 기기를 제공하여 산업용 시스템을 보안 문제로부터 가장 완벽하게 보호합니다.

mGuard 제품군

다양한 설계의 mGuard 제품  

애플리케이션에 적합한 포맷: mGuard 보안 기기

mGuard 제품은 산업용 네트워크를 위한 맞춤형 보안 솔루션을 제공합니다. 이러한 견고한 산업용 보안 기기에는 악의적인 사이버 공격 및 부주의한 오작동으로부터 보호하기 위한 방화벽, 라우팅 및 VPN 기능이 포함되어 있습니다. 또한 이러한 기기에서 공용 네트워트를 통해 안전한 원격 유지 관리를 수행할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 요구 사항에 따라 네트워크 보안을 위한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 제품을 제공합니다.

  • DIN 레일 장치 및 PCI 카드
  • mGuard 필드 장치를 위한 원격 스테이션으로 사용되는 휴대용 하드웨어, 데스크탑 장치 및 19" 장치
  • 라이센스 옵션
  • 중앙 관리 소프트웨어
  • 보안 VPN 클라이언트
  • 클라우드 솔루션

기능 범위

mGuard 펌웨어는 모든 mGuard 보안 기기에서 다음 기능을 제공합니다.

  • 상태 점검 방화벽
  • 사용자 방화벽
  • NAT(Network Address Translation) 및 1:1-NAT를 사용한 라우팅
  • 안전한 원격 액세스를 위한 높은 보안 수준의 IPsec VPN(Virtual Private Network)
  • QoS(서비스 품질)를 통한 패킷 우선 순위 지정
  • 멀웨어로부터 보호하기 위한 Windows 파일 시스템의 무결성 모니터링
  • 네트워크 관리 지원

보안 서비스

광범위한 제품군 외에도 피닉스컨택트는 보안 서비스를 제공합니다.

설계 컨설팅에서부터 세부 보안 개념의 개발, 그리고 스타트업 및 도입에 이르이까지 피닉스컨택트는 산업용 네트워크를 보호하는 방법에 대한 조언을 아끼지 않을 것입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


Windows XP가 설치된 생산 시스템의 보호

mGuard 보안 모듈


머신 빌딩용 네트워크 솔루션

산업용 데이터 통신의 추세 및 솔루션

추가 정보