박스 PC

작은 공간에서 제공하는 고성능

작은 공간에서 제공하는 고성능

컴팩트, 손쉬운 유지 관리 및 강력한 성능 - 박스 PC는 컨트롤 캐비닛에서 까다로운 작업을 직접 수행하기에 완벽합니다.

돌아가기 산업용 PC

카테고리

검색 위치 박스 PC

이 카테고리의 전 상품 보기

박스 PC는 이미지 처리, 시각화, 제어 또는 조절 작업 등을 포함한 까다로운 애플리케이션에 매우 적합합니다. 다양한 마운팅 옵션과 확장 가능한 성능으로 인해 박스 PC는 머신 빌딩 및 시스템 제조에 이상적입니다.

이점

  • 산업용 애플리케이션에 적합한 팬리스 설계 및 작동 부품의 부재로 인한 높은 시스템 가용성
  • 다양한 마운팅 옵션(예: DIN 레일 마운팅)으로 인한 광범위한 사용
  • 애플리케이션에 적합한 프로세서 성능: 최신의 에너지 효율적인 고성능 Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® 또는 Core™ i 프로세서 사용
  • 개방형 IT 표준과 수많은 인터페이스 및 운영 체제로 인한 넓은 호환성
  • IPC 하우징의 쉽게 액세스할 수 있는 컴포넌트로 인한 손쉬운 유지 관리

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/krko/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_PCs_P-07-01/87bebddc-a4be-455e-b5c2-d8424b991b17