지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

패널 PC

패널 PC

데이터를 수집, 처리, 측정, 제어 및 시각화하기 위한 확장 가능한 현대적인 패널 PC의 이점을 누리십시오. 터치 패널 PC는 모든 시각화 솔루션의 명함입니다. IP65 또는 IP69K 보호 등급의 플러시 마운팅 또는 지지대 암 버전으로 설계된 모든 산업용 패널 PC는 견고성, 성능 및 첨단 터치 기술을 특징으로 합니다.

맞춤형 구성 가능 NEW
Go to Product Detail Page for item 1644121
VL3 PPCS - 패널 PC
VL3 PPCS - 패널 PC
1644121

10.1” 및 12.1” PCAP 화면 옵션, Intel Atom® x6211E 또는 x6413E 프로세서, 구성 가능한 RAM 및 NVMe 저장 옵션이 장착된 구성 가능한 패널 PC입니다. 추가 구성 옵션에는 대량 저장소 확장, WLAN 및 추가 Ethernet 포트와 같은 연결성 옵션이 포함됩니다.

피닉스컨택트 패널 PC의 이점

  • 7″ - 21″ 크기의 디스플레이가 있는 모든 시스템에 적합
  • 산업 환경에서 정확한 터치 지점 감지를 보장하는 최신의 정전 용량 방식 터치스크린: 습하고 축축한 환경 및 장갑 작동 지원
  • 강력하고 에너지 효율적인 최신 Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® 또는 Core™ i 프로세서를 사용하여 애플리케이션에 적합한 프로세서 성능 제공
  • 팬이 없는 산업용 설계 및 작동 부품 감소로 인한 높은 시스템 가용성
  • 추가 Ethernet 포트와 같은 옵션 확장 카드를 통한 유연한 확장
  • TPM 2.0을 통한 보안 하드웨어 옵션

Valueline: 차세대 산업용 PC

신제품

다양한 디스플레이 크기의 VL3 FPM
최첨단 프로세서 기술을 탑재한 컴팩트 패널 PC

평면 스크린 터치 모니터

산업용

VL3 FPM은 평면 스크린이며 VL3 패널 PC 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다. 이 모니터는 VL3 PPC와 xP 6000 HMI의 외형, 느낌 및 기계적 특성이 결합되어 있으며 BL FPM 시리즈 모니터보다 확장된 연결 옵션을 제공합니다.

주요 기능

  • 다양한 디스플레이 크기 선택 가능
  • XP 6000 HMI 패널 및 VL3 패널 PC와 동일한 외관
  • XP 6000 HMI 패널 및 VL3 패널 PC와 동일한 기계적 특성
  • 컨트롤 캐비닛 유무에 관계없는 유연한 설치
  • 확장된 연결 옵션

이점

  • TP 6000/WP 6000 HMI 및 VL3 패널 PC와 동일한 외관 및 컷아웃 치수
  • 2개의 USB 출력과 VGA, DP 또는 HDMI 신호 옵션이 포함된 향상된 연결 옵션
  • 장갑을 착용한 상태에서도 조작 가능하며 습도가 높은 주변 환경에도 적합

컴팩트 패널 PC

최첨단 프로세서 기술 사용

VL3 PPCS는 VL3 패널 PC 포트폴리오의 확장된 버전입니다. 이 제품에는 xP 6000 HMI의 외관, 느낌, 기계적 특성과 VL3 UPC의 기술력, Intel x6000 프로세서를 탑재한 컴팩트 박스 PC, 업계를 선도하는 확장 옵션이 결합되어 있습니다.

주요 기능

  • x6000 시리즈 세대의 장기간 사용 가능한 Atom® 프로세서(Elkhart Lake)
  • 6개의 고정 항목과 1개의 구성 가능 항목
  • 두 번째 COM 포트, 무선 LAN, Ethernet 확장 및 4G/LTE 셀룰러 연결을 위한 유연한 확장 옵션
  • Windows 11 지원

이점

  • 성능과 저장 공간 측면에서 확장 가능한 최신 하드웨어 플랫폼
  • 확장 가능한 최첨단 Elkhart Lake 프로세서 기술을 바탕으로 단일 컴팩트 패키지에서 최적의 시스템 성능 제공
  • XP 6000 HMI와 동일한 햅틱 및 기계적 특성
  • 다양한 네트워크 및 I/O 장치와 동시에 통신할 수 있는 최상의 연결 옵션

추가 정보
피닉스컨택트의 HMI 및 IPC 세부 정보

HMI(Human-Machine Interface) 및 산업용 PC 포트폴리오에 대한 기술 데이터 및 정보와 같은 자세한 내용을 e-paper에서 확인할 수 있습니다.

지금 e-paper 다운로드
HMI 및 IPC로 작업하는 남자