액세서리 제품 목록

필터

96개의 결과

터치 펜 - TOUCH PEN - 2701379

아날로그 저항막 방식 HMI용 터치 팬, 은 코팅. 접착식 펜 홀더가 함께 제공됩니다.

메모리 카드 - 16GB CF - 2701668

CompactFlash® 카드, 플러그인 방식 가능, 16 GB

메모리 카드 - 32GB CF - 2701669

CompactFlash® 카드, 플러그인 방식 가능, 32 GB

홀더 - DL ADAPTER PLATE VESA75-100 - 2400014

VESA 75에서 VESA 100으로의 변환을 위한 Designline용 마운팅 플레이트 VESA 100 홀 크기에는 손쉬운 마운팅을 위한 키 홀이 포함됩니다. 색상: RAL 7035(밝은 회색)

메모리 - DL 16 GB SSD KIT - 2400029

16 GB, 2.5" SATA SSD 키트, 트레이 있음, Designline 산업용 PC용

메모리 - DL 32 GB SSD KIT - 2400030

32 GB, 2.5" SATA SSD 키트, 트레이 있음, Designline 산업용 PC용

홀더 - DL WALL MOUNT - 2400013

Designline용 패널 브래킷 홀 크기: 손쉬운 마운팅을 위한 키 홀이 있는 VESA 100 색상: RAL 7035(밝은 회색) 길이: 218 mm

마운팅 키트 - DL PPC21.5 ARM ADAPTER - 1048820

DL PPC21.5 ARM ADAPTER는 Designline® DL PPC21.5... IPC에 부착되어 VESA 스타일 75 x 75 마운팅 브래킷과 완벽하게 통합됩니다.

메모리 - DL 480 GB SSD KIT - 1066253

480 GB, 2.5" SATA SSD 키트, 트레이 있음, Designline 산업용 PC용

96 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166