기능 안전

높은 시스템 가용성을 위한 안전 솔루션
컨트롤 캐비닛의 기능 안전
"안전을 추구하는 기업"이라는 문구가 있는 표지

안전 분야의 노하우 안전 관련 시장의 동향과 변화

점점 더 네트워크화되고 지능화되는 환경에서 작업하기 위해서는 장애 및 잠재적 위험 상황을 관리할 수 있는 새로운 맞춤형 안전 개념이 필요합니다. 기능 안전의 특수 분야는 끊임없이 변화하고 있습니다. 따라서 피닉스컨택트는 표준의 변경 사항 및 신기술에 대한 최신 지식을 지속적으로 업데이트할 수 있도록 TÜV에서 인증한 제품, 교육 과정 및 전문가를 통해 기계류 지침 및 프로세스 산업 안전 요구 사항을 충족할 수 있도록 도와드립니다. 피닉스컨택트가 사람과 기계를 보호할 수 있도록 지원합니다.

  • 기계 안전성 및 안전한 프로세스 자동화를 위한 광범위한 제품 포트폴리오
  • 기계 및 시스템 안전성을 위한 포괄적인 서비스
  • TÜV 인증 직원 및 제품을 통해 테스트된 안전성

애플리케이션의 기능 안전 수년간의 경험, 혁신적인 솔루션 및 최신 기술

피닉스컨택트의 안전 제품은 다양한 적용 분야와 산업에서 매일 그 가치를 증명하고 있습니다. 피닉스컨택트는 머신 빌딩 및 프로세스 산업 분야에서 기능 안전을 위한 개별 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 신뢰할 수 있는 안전 솔루션은 오작동이 발생하는 경우에도 기계와 시스템이 안전하게 작동될 수 있도록 보장합니다. 피닉스컨택트의 전문성을 활용하여 시스템을 안전하고 안정적으로 운영할 수 있습니다.

기능적 세이프티용 제품 안전 스위치에서 안전 컨트롤러까지

피닉스컨택트는 보다 안전하고 손쉬운 기능적 세이프티를 보장합니다. 피닉스컨택트는 사람과 시스템을 보호하기 위해 특별히 개발된 포괄적인 기능 안전 제품 포트폴리오를 제공합니다. 비접촉 안전 스위치에서 복잡한 컨트롤러에 이르는 피닉스컨택트의 모든 안전 제품은 SIL 인증을 받았으며 매우 쉬운 조작성을 특징으로 합니다.

시스템 옆에 있는 두 사람

보안 컨설팅 위험 평가부터 인증된 시스템까지

제조업체로서 세이프티 기능을 기계 및 플랜트에 통합하려면 추가 작업이 필요합니다. 피닉스컨택트는 맞춤형 컨설팅을 통해 고객을 지원합니다. 제조업체와 관계없이 피닉스컨택트의 TÜV 인증 기능 안전 전문가가 안전 수명 주기 전반에 걸쳐 기계의 계획, 구축, 수정, 완료 및 운영 과정에서 필요한 모든 지원을 제공합니다.

기능 안전
안전 스위치에서 안전 컨트롤러까지

피닉스컨택트의 안전 제품 포트폴리오에는 비접촉 안전 스위치, 안전 릴레이 모듈, I/O 및 안전 컨트롤러가 포함됩니다. 모든 피닉스컨택트 안전 컴포넌트는 SIL 인증을 획득했으며 매우 손쉬운 조작을 특징으로 합니다.

지금 e-paper 보기
컨트롤 캐비닛의 기능 안전

기능 안전이란 무엇입니까? 규정 및 표준

인텔리전트 시스템의 개발자 및 제조업체로서 고객은 중대한 과제에 직면해 있습니다. 시스템이 아무리 정교하더라도 주변 환경에 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 기능 안전(FuSa)을 규정하는 표준 및 지침은 __사람, 환경 및 기계에 대한 신뢰할 수 있는 보호__를 보장합니다. 자동화된 세이프티 시스템을 통해 위험을 관리하는 방법이 여기에서 설명됩니다. 세이프티 관련(제어) 시스템 및 기타 위험 최소화 조치의 올바른 적용이 시스템의 세이프티에 중요합니다. 이 경우 중대한 오류가 발생하면 컨트롤러가 안전 상태를 시작합니다.

기능적 세이프티는 법으로 규제되는 환경에서 작동합니다. __EN ISO 13849-1__는 기계 제작과 관련하여 가장 중요한 표준 중 하나입니다. 이 표준은 기계가 충족해야 하는 안전 요구 사항을 규정합니다. IEC 61511 표준 시리즈는 프로세스 산업의 플랜트에서 기능 안전의 적용을 규제합니다. 안전 관련 기능의 안정성을 위한 중요한 파라미터는 안전 무결성 수준(SIL) 및 __성능 레벨(PL)__입니다.