새로운 EU 기계 규정 유럽 경제 지역의 기계류 안전.

새로운 EU 기계 규정 2023/1230

무료로 제공되는 백서에서 새로운 EU 기계 규정 2023/1230에 대해 자세히 알아보십시오.

  • 새로운 EU 기계 규정은 무엇입니까?
  • 누구에게 영향을 미칩니까?
  • 무엇이 바뀝니까?
  • 실용적인 팁: 지금 무엇을 해야 합니까?

디지털 혁신, 새로운 기술의 출현 증가, 사람과 기계 간의 협업 형태, 그리고 그에 따른 안전 규정에 대한 영향은 기계 지침 2006/42/EC 개정을 이끈 핵심 요인이었습니다. 새로운 EU 기계 규정은 이러한 개발의 결과입니다.

라이트 전구

무엇이 바뀝니까? EU 기계 지침이 새로운 EU 기계 규정으로 대체됩니다.

유럽 시장에서 활동하는 해당 기계 제조업체, 딜러 및 운영자가 영향을 받게 됩니다. 기업은 기계 지침 2006/42/EC와 비교하여 새로운 기계 규정 2023/1230이 가져올 향후 변경 사항을 가능한 한 빨리 숙지해야 합니다. 새로운 규정의 새로운 요구 사항은 2027년 1월20일 발효될 때까지 반드시 충족되어야 합니다.

새로운 요구 사항은 조화 표준에도 영향을 미칩니다. 새로운 기계 규정이 시행될 때까지 기계 지침 2006/42/EC의 모든 표준은 형식과 내용 측면에서 모두 개정되어야 합니다.

실용적인 팁:
백서는 다가오는 기계 안전 분야의 변화에 성공적으로 대비하기 위한 추가의 유용하고 실용적인 팁과 권장 사항을 제공합니다.

새로운 EU 기계 규정 2023/1230에 관한 백서