폭이 좁고 IP65 보호 수준이 적용되며 멀티 터치 기능을 갖고 있는 Designline 시리즈의 매력적인 산업용 PC는 매우 쉽게 기계에 직접 설치할 수 있기 때문에 항상 가까이에서 사용할 수 있습니다. 시스템을 위한 케이블링 카드로 Designline IPC를 사용하여 유지 관리가 쉬운 고유한 맞춤형 작동 개념을 설계하십시오.
이점
기계 또는 시스템을 매력적이고 현대적인 산업용 설계로 업그레이드
직관적인 제스처 제어 – 멀티 터치 기능 사용
-20°C - +55°C의 확장된 온도 범위
애플리케이션에 적합한 프로세서 성능: 에너지 효율적인 Intel® Core™ i7 또는 Intel® Atom™ 프로세서 사용
기계에서 직접 인체 공학적으로 사용 – 전반적인 IP65 보호 및 VESA 100 마운팅 지원
통합 VESA 100 브래킷을 통해 Designline 산업용 PC를 기계에 직접 마운트할 수 있습니다. 이는 제조 실행 시스템 등을 위한 하드웨어 플랫폼으로 장치를 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.
별개의 하우징은 필요하지 않습니다. IPC는 기계 전면부의 눈높이에 직접 설치되기 때문에 공간이 절약됩니다.
중요한 모든 컴포넌트를 쉽게 액세스할 수 있으므로 나중에 수리 작업을 문제 없이 수행할 수 있습니다.