Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
컴팩트, 손쉬운 유지 관리 및 강력한 성능 - 박스 PC는 컨트롤 캐비닛에서 까다로운 작업을 직접 수행하기에 완벽합니다.
컨트롤 캐비닛 및 단자 박스에서 사용하기 위한 공간 절약형 고성능 박스 PC입니다.
최대 90 m에 이르는 데이터 전송 거리 - 원격 작업자 인터페이스를 위한 제품 및 솔루션
박스 PC는 이미지 처리, 시각화, 제어 또는 조절 작업 등을 포함한 까다로운 애플리케이션에 매우 적합합니다. 다양한 마운팅 옵션과 확장 가능한 성능으로 인해 박스 PC는 머신 빌딩 및 시스템 제조에 이상적입니다.
최신
합계 : 0.0