タワー

タワー

革新的なターンキーソリューション

信頼性と耐久性があるフエニックス・コンタクトのソリューションでシステムをタワーに取り付けます。

戻る 風力タービン発電機

カテゴリ

  • タワー照明ソリューション

    フエニックス・コンタクトは風力発電機タワー照明用に無停電電源からLEDまで揃った完全なシステムを提供します。

WTGのタワーにはコンバータやあらゆる通信用、信号用、電源用配線のほかに照明やサービスエレベータなどのWTGサービスインフラもすべて格納されています。システムは主制御システムから半自立的に動作しますが地域のセーフティ標準に準拠して監視し設計する必要もあります。

インバータ配線も、最下部のボックスの電子機器も、照明も、モニタリングシステムも。フエニックス・コンタクトでWTGタワーの革新的なターンキーソリューションが見つかります。

特長

  • メンテナンスフリーの照明ソリューションでサービスの手間を省く
  • 自立的あるいはネットワーク化されたシステムのセーフティソリューションで機能安全
  • 優れた配線ソリューションで時間短縮

配線

風力発電タワーの配線  

信頼性のあるタワー内配線ソリューション

いつまでも信頼できるWTGタワーのシグナル、データ、パワー伝送用配線コンセプトソリューションを多数提供します。

カスタム指定のアッセンブリケーブルを使い、ケーブルとコネクタは指定要件に合わせてオーダーメイドできることから設置時間が大幅に短縮されます。

照明

風力発電タワーの照明  

照明ソリューション - 低メンテナンスで簡単に設置

フエニックス・コンタクトの照明ソリューションはメンテナンスフリーで動作します。特別なプラグテクノロジの使用でタワー照明をすばやくしかも簡単に配線できるので、エンジニアがサービスする必要がありません。

組込みのUPSで非常時にも十分な照明が提供されます。低コストのLEDはこのバッテリーから問題なく電源が供給されるため非常照明は不要です。

サービスエレベータ

サービスエレベータ  

非常時に確実にシャットダウンするセーフティソリューション

サービスエレベータに乗っているスタッフの安全性を確保するために、非常時に確実にシャットダウンする機能安全のスタンドアロンシステムを提供します。

モニタリング機能を実行するモジュール型小規模コントローラをベースにしています。プラント制御システムとの通信はRadiolineワイヤレスモジュールで行います。

自立的でネットワーク化されたサブシステムテクノロジ

WTGタワーには堅牢なテクノロジも必要です。サービスエレベータなどのシステムは半自立的に動作し、信頼性と耐久性があるフエニックス・コンタクトのソリューションを搭載できます。

モジュール型制御テクノロジとI/Oモジュールの広範なポートフォリオでシステムを後から柔軟に拡張できます。たとえば送り込むエネルギーデータを収集できます。照明の場合は短時間に簡単に配線できることが重要です。

自立的でネットワーク化されたサブシステムテクノロジ

タワーの堅牢なテクノロジ - 配線から照明、サービスエレベータまで

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

タワー照明用ソリューション

制御盤の完成形システム