風力発電のシステムオートメーション 風力タービン発電機を自動化して、変化する状況に柔軟に対応します。

風力発電機

課題


風力タービン発電機

世界中で使用される複雑なシステム

風力タービン発電機は、過酷な気象条件にさらされます。予測不可能なグリッドの変動も、信頼性の高い発電の実現に課題をもたらします。風力タービン発電機および風力発電基地全体向けのインテリジェントな自動化ソリューションにより、効率的なシステム運用が可能になります。これにより、風力タービン発電機の安全性を確保しながら、継続的なエネルギー生産が可能になります。システムの種類や地域によって要件が異なるため、特定のプロジェクトに適応できる柔軟なソリューションが必要です。

ソリューション


風力タービン発電機(WTG)

柔軟で信頼性の高いシステムオートメーション

フエニックス・コンタクトは下位アプリケーションや風力タービン発電機(WTG)、風力発電所に至るまでの製品を効率的に自動化するために使用できるインテリジェントソリューションを提供します。フエニックス・コンタクトのコントロールおよびソフトウェアソリューションなら、競争優位性を保ち、動的に変化する状況に柔軟に対応することができます。
風力タービン発電機の自動化についてお客様が最適なソリューションを選択できるよう、ぜひ当社にご相談ください。

将来性のある風力タービン発電機のための当社のソリューション

会議中の従業員
風力タービン発電機をコンピュータでモデリングしている人
時系列データサービス(Time Series Data Service)のダッシュボード
会議中の従業員

マルチコアプロセッサを備えたコントロールソリューションを使用することにより、システムの可用性を向上させることができます。状態システムの個別のデータ処理コントローラを排除することにより、ハードウェアの経費を削減できます。

風力タービン発電機をコンピュータでモデリングしている人

当社のモジュール式ソフトウェアプラットフォーム内で、MatlabライセンスがなくてもMatlab Simulinkで風力タービン発電機をモデル化し、モデルに対してデバッグを含む診断を実行することができます。

このソフトウェアプラットフォームは、ユーザー固有のオートメーションモジュールとオブジェクト指向プログラミングを再利用できるため、エンジニアリングプロセスのスピードが向上します。

時系列データサービス(Time Series Data Service)のダッシュボード

フエニックス・コンタクトが提供するIIoTプラットフォーム「Proficloud.io」の時系列データサービス(Time Series Data Service)のダッシュボードは、風力タービン発電機の包括的なクラウドベースの監視ソリューションになります。風力発電機の状態をいつでもオンラインでチェックすることができます。損傷防止に必要な措置を直接講じることができます。

時系列データサービス(Time Series Data Service)の詳細をご覧ください
PLCnext Technology

産業オートメーションのためのエコシステム

当社のソリューションは、産業オートメーション向けのエコシステムで、オープンハードウェア、モジュール型エンジニアリングソフトウェア、グローバルコミュニティ、デジタルソフトウェアマーケットプレイスで構成されるPLCnext Technologyに基づいています。PLCnext Technologyは、包括的で調整された製品ラインアップを提供し、迅速で確実なエンジニアリングを可能にします。このテクノロジは、オープンソースソフトウェア、アプリ、将来性のあるテクノロジを組み込むことにより、オペレータの個別要件に簡単に適用させることも可能です。クラウドベースのサービスとデータベースに直接接続することで、新しいIoTベースのビジネスモデルを実装できます。当社のPLCnext Technologyにより、高級言語で開発されたアプリケーションをシステム全体に容易に統合することができます。各モジュールは、運用中に個別に更新やメンテナンスが可能です。プログラムシーケンスがどのコアで実行され、どのタスクに同期しているかを判断します。

特長

  • オープンインターフェースとクラウドの統合による、クラウドベースのサービスとデータベースへの直接接続
  • オープンソースソフトウェアと既存のアプリの柔軟な統合による効果的な開発プロセス
  • PLCnext Technologyのオープン性により、お気に入りのプログラミング言語の使用が可能
  • 言語に依存しないリアルタイムの実行により風力タービン発電機への最適な統合

お問い合わせ先

風力発電のエキスパートのグループ写真
Ihre Experten für Windenergie
Global Industry Management Renewable Energy
持続可能な電源への道のりについては、ぜひ当社にお任せください。

製品


制御盤の前でタブレットを持つ人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。