IP通信へすばやく簡単にリプレース

概要

風力発電機  

風力発電機

  • プロバイダは以前使用していたISDNやアナログ電話ネットワークをオールIPテクノロジに切り替えています。
  • 通常この切替えは、個人のお客様向けに実施することは容易にできますが、商用目的で使用されるお客様にとり、通信の切替えは大きな挑戦となります。
  • この挑戦に対するシンプルなプラグアンドプレイソリューションは、フエニックス・コンタクトのウェブベースのコンフィグレーションインターフェースを用いたFL COMSERVERのシリアル機器です。

アプリケーション

風力発電所のインフラ  

風力発電所のインフラ

テレコミュニケーションの分野で大幅な変化が起こります。ここ数年で、多くのプロバイダは古いISDNやアナログ電話ネットワークを「オールIP」テクノロジに切り替えています。業界大手のDeutsche Telekomでも、2018年末を目途にアナログテレフォニーおよびISDNネットワークを切り替えることを計画しています。

電話ネットワークの切替は通常、個人のお客様向けに実施することは容易にできますが、風力発電所のオペレータなど多くの商用目的で使用されるお客様にとり、通信の切替えは大きな挑戦となります。制御室と風力発電機または風力発電所間においては、もはや従来のISDNやアナログモデムでは通信ができず、インターネットを通じての通信となり、多くのシステムで使用されるテクノロジを適応する必要があり、それにはコストがかかる可能性があります。

ソリューション

フエニックス・コンタクトのシンプルなプラグアンドプレイソリューションは、ウェブベースのコンフィグレーションインターフェースを用いたFL COMSERVERのシリアル機器サーバで実現されます。モデムの動作モードでは、FL COMSERVERがダイアルアップモデムとして機能し、それによりATコマンドにて接続が確立および解除されます。風力発電機やSCADAシステムへの追加変更の必要がなく、シンプルに従来のモデムの切替えをすることで最新のIP通信に基づき、風力発電所と制御室の両方に対応するソリューションを提供します。FL COMSERVERシステム間の通信は機器内で制御されます。これは以前使用されていた電話番号と新規IPアドレス間の割当が使いやすいコンフィグレーションインターフェース経由で作成された場所のみとなります。

また、LANまたはWAN接続のみがFL COMSERVER機器間で必要となります。不正アクセスに対して最高レベルで自動保護され、暗号化された安全なVPN接続を提供します。

風力発電機または風力発電所、制御室、およびオペレータPC間の通信

FL COMSERVER経由のインターネットを通じた、風力発電機または風力発電所、制御室、およびオペレータPC間の通信

既存のインフラへの組込み
お客様の風力発電機または風力発電所でインターネット接続がすでに利用可能な場合は、問題なくこれを使用することができます。VPN機能を搭載したFL MGUARD RS2000ルーターにより、必要な暗号化を提供することができます。ただし適切なインターネット接続のない、より遠隔の風力タービン設備でも、モバイルネットワーク経由で簡単に接続可能です。これらの場合、セキュリティを最高レベルに設置することで、3002T-3G/4G TCルーターは要求された接続および暗号化を実現できます。

オプションの無停電電源装置
通信システム内での供給電圧故障により、ご使用の風力発電機または風力発電所に深刻な通信障害が発生した場合、状況改善のためコンパクトなUPSシステムでソリューションを拡張することができます。電圧故障の場合はUPSにより通信が保持され、その結果、アクティブステータスの最新情報がe-mailまたはSMS経由で制御室やその他のアドレスに送信できます。

特長

  • 従来のISDNおよびアナログモデムの完全切替え
  • 風力発電コントローラまたはSCADAシステムの調整不要
  • 既存のインターネットインフラへの簡単な組込み
  • VPN接続を通じて安全な通信
  • ウェブベースのコンフィグレーションで簡単なスタートアップ
  • モバイルネットワークを通じて風力発電機のリモート接続

製品

説明型式製品番号
モデムエミュレーション
シリアルRS-232/RS-422/RS-485インターフェースからイーサネットへの変換用シリアル機器サーバ
FL COMSERVER BASIC 232/422/4852313478
イーサネットへの接続
金属製ハウジング内のセキュリティアプリケーションルーター
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN2700642
ADSLへの接続
産業用ADSLブロードバンドルーター
TC DSL ROUTER X500 A/B2902710
モバイルネットワークへの接続
産業用3Gルーター
TC ROUTER 3002T-3G2702529
モバイルネットワークへの接続
産業用LTE 4Gルーター
TC ROUTER 3002T-4G2702528
説明型式製品番号
モデムエミュレーション
シリアルRS-232/RS-422/RS-485インターフェースからイーサネットへの変換用シリアル機器サーバ
FL COMSERVER BASIC 232/422/485
イーサネットへの接続
金属製ハウジング内のセキュリティアプリケーションルーター
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN
ADSLへの接続
産業用ADSLブロードバンドルーター
TC DSL ROUTER X500 A/B
モバイルネットワークへの接続
産業用3Gルーター
TC ROUTER 3002T-3G
モバイルネットワークへの接続
産業用LTE 4Gルーター
TC ROUTER 3002T-4G

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: