ネットワークおよびシステム保護ソリューション

概要

風力発電の足下にあるサブステーション  

高度なグリッド安定性はグリッド送電調整から

  • 発電したエネルギーを電源ネットワークに送る最新要件は数年前よりもはるかに厳しくなっています。
  • 風力発電機ごとに独自の送電管理が必要です。
  • フエニックス・コンタクトは標準に準拠したシステムで要件を満たすことができるように送電管理とグリッドモニタリングのターンキーソリューションを提供します。

アプリケーション

発電所  

低電圧指令で主電源の安定性を確保

ドイツ再生可能エネルギー法などのアプローチは従来形式の発電を徐々に再生エネルギー源に転換していくことを目的としています。

この結果、発電電力を消費者に確実に高品質で送電できるように安定した電源動作を実現するための支出が増えます。

最新の風力発電には電源の変動を補償し電源の安定性を高めるという課題もあります。

一方、各国のグリッド接続要件を満たす必要もあります。この要件はドイツでは低電圧指令VDE-AR-N 4105で定義されています。またシステムオペレータはグリッドおよびシステム保護を組み込む必要があります。この保護ではグリッドの条件値を収集し、必要に応じて決められた手順で緊急停止を実行します。フエニックス・コンタクトの送電管理ソリューションで電源ネットワークを常時監視し、プラント制御システムをネットワークのイベントに対応させることができます。

最新の風力発電には電源の変動を補償し電源の安定性を高めるという課題もあります。

一方、各国のグリッド接続要件を満たす必要もあります。この要件はドイツでは低電圧指令VDE-AR-N 4105で定義されています。またシステムオペレータはグリッドおよびシステム保護を組み込む必要があります。この保護ではグリッドの条件値を収集し、必要に応じて決められた手順で緊急停止を実行します。フエニックス・コンタクトの送電管理ソリューションで電源ネットワークを常時監視し、プラント制御システムをネットワークのイベントに対応させることができます。

送電管理のトポロジ

いつでも標準準拠でエネルギーを送電

ソリューション

ILC 191 ETH 2TX小型コントローラ  

ソリューションの心臓部にはILC 191 ETH小型コントローラがある

フエニックス・コンタクトのグリッドモニタリングと保護コントローラ(GMPC)はVDE-AR-N 4105指令の仕様に適合するモジュール型ソリューションです。このソリューションには特別なソフトウェアをインストールしたSDカードとICD 191 ETH 2TX小型コントローラが含まれており、測定したグリッド特性値をVDE-AR-N-4105に準拠して評価します。測定値はIB IL PM 3P/N/EF-PACファンクションモジュールを通じてInline I/O端子台から収集します。またこのソリューションにはセクションスイッチを制御するIB IL 24 DO8/HD-PACデジタルInline出力端子台やグリッドを測定する二次ファンクションモジュールも含まれており、同期発電機のグリッド同期機能が必要とされる場合に備えています。プラグアンドプレイで部品を組み立てたら、EthernetインターフェースとFirefoxバージョン24.00以上を搭載した標準PCが1台あればグリッドおよびシステム保護を起動させることができます。

グリッドモニタリングと保護コントローラで5 Aまでの電流を測定したり変流器を接続してエネルギーを収集することもできます。データはPROFINETやModbus/TCPを通じてシステムに転送して処理できます。

グリッドモニタリングや同期機能のほかに、GMPCを履歴データメモリとして使用することもできます。グリッド特性値、エネルギーデータ、VDE-AR-N-4105準拠のグリッドイベント、診断情報を周期的に保存します。グリッドにクリティカルな状態が発生すると、イベントの前後5秒間のグリッド特性がミリ秒単位のタイムスタンプとともにCSV形式で保存されます。この情報で解析を行います。

特長

  • インテリジェントなエネルギー測定ソリューションでエネルギーデータを常に表示
  • VDE-AR-N-4105およびDIN VDE 0126-1-1準拠のガイドラインによる送電
  • プログラミングの知識不要でウェブ表示から起動
  • リモートクエリ機能でメンテナンスが簡単なプラント保護

製品

説明型式製品番号
Inline端末IB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Inline機能端子台IB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Inline ControllerILC 191 ETH 2TX2700976
ソフトウェアライセンスGMPC 
説明型式製品番号
Inline端末IB IL 24 DO8/HD-PAC
Inline機能端子台IB IL PM 3P/NEF/-PAC
Inline ControllerILC 191 ETH 2TX
ソフトウェアライセンスGMPC 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: