システムオートメーション

システムオートメーション

システムの可用性の向上

制限のないオートメーションのためのプラットフォームをご使用下さい。

フエニックス・コンタクトは下位アプリケーションや風力発電、風力発電所を効率的に自動化するために使用できるインテリジェントソリューションを提供します。フエニックス・コンタクトのコントロールおよびソフトウェアソリューションなら、競争優位性を保ち、動的に変化する状況に柔軟に対応できます。

特長

  • PLC特有のリアルタイム性能とデータの完全性、高級言語およびモデルベースのコーディングにも対応
  • クラウド接続と、現在と将来の通信規格の組込みによるインテリジェントネットワーキング
  • 迅速なアプリケーション開発: 複数の開発者が独立して別のプログラミング言語で作業できます

サブシステムの統合

風景の中の風力発電機  

風力発電機の高可用性

マルチコアプロセッサを備えたコントロールソリューションを使用することにより、システムの可用性を向上させることができます。

状態システムの個別のデータ処理コントローラを排除することなどにより、ハードウェアの経費を削減できます。

効率的なシステム開発

コンピュータ画面上のPLCnext Engineer  

モデルベースのシステム開発

当社のモジュール式ソフトウェアプラットフォーム内で、MatlabライセンスがなくてもMatlab Simulinkで風力発電機をモデル化し、モデルに対してデバッグを含む診断を実行できます。

このソフトウェアプラットフォームは、ユーザー固有のオートメーションモジュールとオブジェクト指向プログラミングを再利用できるため、エンジニアリングプロセスのスピードが向上します。

一貫したモジュール化

当社のオープンコントロールプラットフォームPLCnext Technologyにより、高級言語で開発されたアプリケーションをシステム全体に容易に統合できます。

各モジュールは、運用中に個別に更新やメンテナンスが可能です。プログラムシーケンスがどのコアのどのタスクに同期しているかを判断します。

制限のないオートメーションのためのプラットフォーム

PLCnext テクノロジは、フエニックス・コンタクトの新たなオープン制御プラットフォームの基礎を形成します。このソリューションは包括的で調整されたポートフォリオを提供し、迅速で信頼性の高いエンジニアリングを可能にするだけではなく、オープンソース、ソフトウェア、アプリ、将来性のあるテクノロジにより、オペレータの個別要件に簡単に適用できます。クラウドベースのサービスとデータベースに直接接続することで、新しいIoTベースのビジネスモデルを実装します。

Alt tag  

制限のないオートメーションのためのプラットフォーム

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階