ナセル

ナセル

風力を最適活用

発電量が上がるように風力に対して最適の位置に風力発電を設置します。

ナセルで風を最適に追跡するために多数の部品が連続的に相互に働く必要があります。風力測定データを連続的に評価してシステムの挙動と比較します。

信頼性のあるコンディションモニタリングで風力発電が常に最適な方向にあり可能な限り最高の発電量を達成できるように保証します。信頼性のあるプラント稼働に加えて、必要な場合はサービス担当者に安全な状態を提供する必要もあります。

特長

  • 高稼働率の制御システムで信頼性のあるヨーイングシステム
  • 風力測定ソリューションでヨーイングシステムの最適なデータ収集
  • 強力なセーフティシステムでスタッフと機器を保護

ヨーイングシステム

ヨーイングシステムソリューション  

ヨーイングのあらゆる側面に対応するテーラーメイドのソリューション

モーターを効率的に制御し最適なヨーイングシステムを保証します。

フエニックス・コンタクトはヘビーデューティコネクタを用いた堅牢な配線から制御システムまでヨーイングに関するあらゆるタスクのソリューションをオーダーメイドで提供します。

風力測定

風力測定ソリューション  

風力と風向きは風力測定マストで記録できます。

風力と風向きの情報はWTGの運転に不可欠です。このため部品の機能安全と最大の信頼性が重要な役割を果たします。

当社は関連するすべての値を常に通知し続けるターンキーソリューションを提供します。SAFE AI安全アナログ値処理などでハードウェアとソフトウェアの両方をベースにしたデータ処理をサポートします。

保護と安全性

風力発電ギア  

セーフティ製品でシステムのセーフティ機能を効率的に実現

信頼性のあるWTGのコンディションモニタリングはサービス担当者の生命の安全を守ります。

セーフティリレーモジュールで非常停止アプリケーションなどを簡単に実装できます。モジュールは個別に調整でき、複数のセーフティ機能を組み合わせることができます。

フエニックス・コンタクトのセーフティソリューションはネットワークシステムに適しているだけではなく、スタンドアロンアプリケーションでも使用できます。

複雑なシステムモニタリングソリューション

ギアボックスや発電機など部品の寿命をできる限り伸ばすために運転条件にできるだけ注意する必要があります。

このために、プラントの制御システムがモニタリング状態のベースとして使用する多数のセンサ測定値を記録する必要があります。さらにセーフティ機器と風力測定システムをシステムに連続的に組み込む必要があります。

複雑なシステムモニタリングソリューション

ギアボックスや発電機などの部品の寿命を延ばすことができるようにシステムのコンディションをモニタリングするソリューション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階