下水処理ソリューション

下水処理

アプリケーションがソリューションを決める

安全でエネルギー効率の良い下水処理の包括的なソリューションにお任せください。

戻る アプリケーションとソリューション

カテゴリ

  • 流入制御
    流入制御

    フエニックス・コンタクトは雨水排出システムおよび下水ポンプの制御ソリューション、さらにモーター管理のためのファンクションブロックや部品を提供します。

  • メカニカルな予備処理
    メカニカルな予備処理

    フエニックス・コンタクトの制御および通信ソリューションでメカニカルな予備処理を円滑に実施します。

  • 生物学的処理
    生物学的処理

    フエニックス・コンタクトのファンクションブロック、エネルギーメーター、ネットワーク部品、制御技術はすべて生物学的処理を効率的に実施するのに役立ちます。

  • 二次沈殿
    信頼性のあるシステム動作

    フエニックス・コンタクトは可動部や手が届きにくいシステム部を連続動作させてワイヤレスデータ通信を行うソリューションを提供します。

  • スラッジ処理
    スラッジ処理

    フエニックス・コンタクトはエネルギーデータ収集から運転データの保存と評価まで幅広いスラッジ処理ソリューションを提供します。

  • 水管理プロセスライブラリ

    Waterworxプロセスライブラリでフエニックス・コンタクトは飲用水および廃水処理産業のニーズに合わせたソフトウェアライブラリを提供します。

人々が排出する下水の約80%は、未処理のまま河川や海に流されます。下水処理業者はエコシステムへの影響の他に、処理の第4段階や水中のマイクロプラスチック含有量の監視など、新しい課題に直面しています。
フエニックス・コンタクトは画期的でオープンなシステムにより、将来の課題に対応できるソリューションを提供します。これは、下水廃棄の状態がいかに異なっていても、目的は同じだからです。できるだけ良質な水を、できる限り高効率で、資源を最大限に節約するということです。

下水処理

 
下水処理
最終沈殿
汚泥処理
生物学的処理
入口測定
機械式予備洗浄

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階