飲用水供給ソリューション

飲料水の供給

包括的なオートメーション

未処理水の採取からローカルネットワークへの配水まで優れたソリューションが見つかります。

戻る アプリケーションとソリューション

カテゴリ

  • 水抽出
    水抽出

    フエニックス コンタクトは屋上システムを監視して雷電流やサージ電圧から保護する幅広い製品とソリューションを提供します。

  • 浮遊物の除去
    浮遊物の除去

    フエニックス・コンタクトのソリューションを用いて流水速度に応じて投与単位を制御し、すべての関連測定値を収集できます。

  • 酸化
    酸化

    フエニックス・コンタクトは酸化プロセスを確実に制御して監視するためにフィールドレベルから制御レベルまで冗長システムを提供します。

  • 送水と配水
    送水と配水

    フエニックス・コンタクトは遠隔モニタリングから漏水管理システムまでターンキーソリューションを提供し水の損失を最小限に抑えます。

  • 水管理プロセスライブラリ

    Waterworxプロセスライブラリでフエニックス・コンタクトは飲用水および廃水処理産業のニーズに合わせたソフトウェアライブラリを提供します。

グローバルな飲料水供給ネットワークは、幅広い課題に直面しています。気候変動下で、厳しい気象や干ばつが、過去になかった深刻さで世界の数多くの地域に影響を与えています。法的要件に準拠した水質や清潔な水へのアクセスは当然のことではありません。
フエニックス・コンタクトは飲料水プロジェクトを実施し、既存のプラントを全体的なオートメーションシステムで近代化します。水処理から配水、クラウドベースのプロセス最適化まで、安全な水の供給を保証します。

飲料水の供給

 
飲料水の供給
浮遊物の除去
水処理
水抽出
送水と配水

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階