メカニカルな予備処理

メカニカルな予備処理

効率的な予備処理

メカニカルな予備処理を円滑に実施する信頼性のあるソリューションを活用してください。

メカニカルな予備処理中にスクリーンや沈砂池で大まかな汚れや石、ガラス片などの無機固体を除去します。これによりつまりを防ぎ生物学的な処理を最適に行うことができるようになります。最小のメンテナンスで下水処理場を稼働させるには信頼性のあるコントローラが不可欠です。ファン、モーター、バルブも監視する必要があります。

フエニックス・コンタクトは環境条件を満たす信頼性のあるソリューションを提供し、プロセスを円滑に実施します。これにはモジュール型制御ソリューション、本質安全入力および出力モジュール、および通信ソリューションが含まれます。

特長

  • 多数のシグナルタイプに対応するターンキーソリューションで信頼性のあるシステムモニタリング
  • あらゆるインフラに対応する通信ソリューション、防爆エリア向けテクノロジを用いて
  • PROFINETと標準接続する周波数インバータで高可用性のドライブテクノロジ

本質安全シグナル収集

本質安全シグナル収集のためのI/O  

防爆エリアでの安全なシグナル収集

防爆エリアには粗い目や密な目のスクリーンがあり、シグナルを安全に収集する必要があります。このためフエニックス・コンタクトは防爆エリア対応の広範囲な製品ポートフォリオを提供します。

I/Oステーションはゾーン2に設置しますが、センサとアクチュエータは必要に応じてゾーン0、1、2に設置します。

信頼性のあるワイヤレス通信

下水処理場でワイヤレス通信を行うワイヤレスモジュール  

Trusted Wireless 2.0による信頼性のある通信

フエニックス・コンタクトは可動部をワイヤレス制御するソリューションを提供します。たとえば沈砂池ではTrusted Wireless 2.0による強力なワイヤレス接続を使用します。

入力および出力モジュールの簡単なアドレス指定でプログラミングせずにすばやく簡単に開始できる特長があります。

周波数インバータをPROFINET経由で標準接続

沈砂池とグリーストラップ  

周波数インバータをPROFINET経由で接続

沈砂池とグリーストラップには高可用なドライブテクノロジが不可欠です。流速を維持するためにファンを回し続ける必要があるからです。これは浮遊物質を沈降させる唯一の方法です。

周波数インバータを最先端のPROFINETテクノロジに接続すればオートメーションシステムに標準で確実に組み込むことができます。

防爆エリアおよび非防爆エリアのデータ収集

PROFINETで沈砂池やグリーストラップなどすべての分散エリアをシステムネットワークに簡単に組み込みます。

防爆エリアのシグナル(例:建物のスクリーニング)は本質安全入力および出力モジュールを用いて収集し制御室に確実に伝送します。

トポロジ:防爆エリアおよび非防爆エリアのデータ収集

分散システム部をPROFINET経由で制御室に接続

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階