伝送メディアと通信プロトコル

伝送メディアと通信プロトコル

すべてのアプリケーションに対応する遠隔制御テクノロジ

オートメーションシステムにプロトコルを効率的に組合せます。

遠隔操作、アラート、ネットワーキング – どんなアプリケーションにも、課題に合わせて調整したソリューションを提供します。当社の製品ラインアップには、ケーブルベースとワイヤレス伝送メディアの組合せならびに、伝送プロトコルの豊富なオプションなどがあります。このパンフレットでは、オプションの概要と当社のポートフォリオが提供する利点について説明します。

遠隔制御プロトコル

有線システムモバイルネットワークシステムワイヤレスシステム
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
ODP – Open Data Port

フィールドバスプロトコル

有線システムモバイルネットワークシステムワイヤレスシステム
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFIBUS-
PROFINET-

制御システムからフィールドレベルまでの遠隔操作テクノロジ

現代の制御システムは、たとえばIEC 60870-5-104やDNP3などの、幅広い遠隔制御テクノロジインターフェースがあります。フエニックス・コンタクトは、これらのプロトコルを効率的にオートメーションシステムと組み合わせるための通信インフラストラクチャを提供します。モジュラ型の遠隔操作ステーションにより、たとえばエネルギーや水、ガスの供給、地域暖房など、アプリケーションに合わせたデータ伝送が可能です。

制御システムからフィールドレベルまでの通信経路の概要  

制御システムからフィールドレベルまでの通信経路の概要

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階