屋内ケーブルによる遠隔制御

屋内ケーブルによる遠隔制御

銅線およびグラスファイバ経由

遠隔地の機器を既存のケーブル経由で簡単に効率的にネットワーク化します。

リモート通信デバイスを2線式ケーブル経由で簡単に効率的にネットワーク化します。既存の電話またはマスターケーブルを使用して、たとえばイーサネット、PROFIBUS、またはRS-232/RS-422/RS-485通信用の非常に経済的なネットワークを作成できます。

イーサネットまたはPROFIBUSケーブルをエクステンダと組合せて設置し、対応する標準を超えてエクステンダセグメントあたり最高20 km、伝送範囲を拡張します。

特長

  • 2線式ケーブル経由で最高20 kmのイーサネット­、PROFIBUS、RS­-232/422/485­ 通信
  • 既存の銅線を使用するためコスト節約
  • 一部プラグ&プレイのすばやく簡単な起動で時間を節約
  • 経路の冗長性により優れたフェールセーフ性能: 2点間4ワイヤ、または一部リング冗長性による

PROFIBUS/シリアルエクステンダ

既存の電話またはマスターケーブル経由でフィールドバス通信  

既存の電話またはマスターケーブル経由でフィールドバス通信

アプリケーションの説明

リモートのシリアルフィールドバスデバイスを、既存のケーブル経由で簡単に効率的に、コスト効率よくネットワーク化します。

標準ケーブルをエクステンダと組合せて設置し、対応する標準を超えてエクステンダセグメントあたり最高20 km、伝送範囲を拡張します。

範囲

通信規格エクステンダありエクステンダなし
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1200 m
RS-48520 km1200 m
PROFIBUS20 km1200 m

2線式ケーブル経由で最高20 kmのシリアルフィールドバス通信

シリアルフィールドバス通信トポロジ  

効果的で効率的なレトロフィット用PROFIBUS/シリアルエクステンダ

PROFIBUSエクステンダ

  • 約1.5 kmで通常のPROFIBUSデータ速度1.5 Mbps
  • PROFIBUSポートx1

シリアルエクステンダ

  • RS­-232、RS-­422、RS­-485から選択可能
  • RS­-232、最高230.4 kbps(自動DTE/DCE切換え)
  • RS­-422/RS­-485、最大2000 kbps
  • 終端抵抗を有効化/無効化可能(RS­-485 W2)

インテリジェントなイーサネットエクステンダ

IPネットワーク  

2線式ケーブルで20 kmまでのイーサネット通信

アプリケーションの説明

イーサネット エクステンダーにより、単純なポイントツーポイントイーサネットアプリケーションのみならず、最高20 kmの拡張IPネットワークをプラグアンドプレイで極めて簡単に接続できます。

ネットワークには既存の2線式ケーブルを使用できます。システムは、悪影響をもたらすことなく動作中に拡張できます。自動トポロジおよびデータ速度検出により、スタートアップの時点からすぐに時間とコストも節約できます。

拡張IPネットワークを簡単に接続して監視

広く使用されているIPネットワーク  

IPネットワークはリングトポロジーでも作成可能です。

エクステンダシステムとして、単純なポイントツーポイントイーサネットアプリケーションのみならず、拡張IPネットワークも接続できます。

すべてのエクステンダ経路と機器は、単独のマネージド機器を使用してリモートで簡単に監視できます。

マネージドイーサネットエクステンダ

  • すべてのシステムイベントに関してANMP経由でアラートを発行
  • IP経由のリモート診断:ウェブベースまたはSNMP
  • 交換可能なSHDSLサージ保護
    (SNMP経由の状態監視)

2線式ケーブル経由で最高20 kmのIP通信

2線式ケーブル経由のIP通信  

利用可能な2線式ケーブル経由のIP通信

ネットワークには既存の2線式ケーブルを使用できます。システムは、悪影響をもたらすことなく動作中に拡張できます。

プラグアンドプレイですばやく起動できる基本機能

  • コンフィグレーション不要
  • 自動トポロジおよびデータ速度検出により、時間とコストを節約
  • ポイントツーポイント、バス型、およびリングトポロジを柔軟に使用可能

アンマネージドイーサネットエクステンダ

  • 個別のIPアドレスなし(IPアドレスとネットワークコンフィグレーションなし)
  • すべての標準イーサネットプロトコルを透過的に伝送: EtherNet/IP、Modbus/TCP、PROFINET、PROFIsafe、EtherCAT、KNX、BACnet/IP

VLANを使用して重要なIPネットワークを仮想的に分離して安全を確保

VLANを使用して仮想的/論理的にIPネットワークを分離  

VLANを使用してIPネットワークを分離および設計

ファームウェアバージョンv5.xx以降では、VLAN(Virtual Local Area Network)を使用して重要なIPネットワークを仮想的に分離し、より安全にご利用いただけます。

VLAN(仮想的/論理的にIPネットワークを分離):

イーサネットエクステンダシステム内に仮想ネットワークを設定することにより、イーサネット末端機器へのアクセスを簡単かつ個別に制限でき、IPネットワーク全体のセキュリティが向上します。そのため、通信はVLAN内でのみ可能です。

専門知識なしで試運転:

  • ソフトウェアウィザードを使用するVLANコンフィグレーション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階