遠隔制御

遠隔制御

遠隔制御テクノロジ向けソリューション

プロセスデータをコントロールセンターに安全に連続伝送

戻る 遠隔制御とリモートメンテナンス

カテゴリ

  • Proficloudによるスマートサービス
    Proficloudによるスマートサービス

    Proficloudはオープンで拡張可能なIoTプラットフォームとして、ネットワーク化されたコンポーネントによるインテリジェントな通信を提供します。

  • アプリケーション例
    アプリケーション例

    フエニックス・コンタクトはリモートステーションを確実に監視するためのスマートソリューションを提供します。

  • 伝送メディアと通信プロトコル
    伝送メディアと通信プロトコル

    フエニックス・コンタクトは、お客様のアプリケーションに対して、ケーブルベースとワイヤレス伝送メディアの組合せならびに、伝送プロトコルの豊富なオプションを取り揃えています。

フエニックス・コンタクトは、既存システムにも新規システムにも利用できる、モジュール型遠隔制御ステーションとアプリケーション固有システムを提供しています。このソリューションはシステム構造に確実かつ理想的に適応するため、業界固有のフレームワーク条件と、顧客固有の要件をどちらも考慮しています。アプリケーションソフトウェアにより、信頼性の高い動作と制御室へのセキュアな伝送が確保されます。データは表示システムにより柔軟に準備して提示できます。

個々の遠隔制御ステーション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階