漏れ監視 時間同期データ収集および伝送向けのソリューションで、パイプラインの常時監視を実現しましょう。

パイプラインの漏れ監視

課題


水素パイプライン

漏れの特定と削減

パイプラインの漏れは深刻な結果に繋がる可能性があります。原因は摩耗だけでなく、パイプライン経由で輸送される、石油や水素、アンモニア、メタノールなどの製品への不正アクセスによるものもあります。パイプラインに沿って50 km以上の距離で配置されたセンサステーションが、発生するあらゆる問題を記録します。しかし、漏れを発見して補修するのには時間がかかる場合もあります。人的傷害、物的損害、環境被害を抑制し、法的要件に準拠するため、パイプラインには高性能監視ソリューションが必要です。

ソリューション


パイプラインの漏れ監視
パイプラインの漏れ監視 YouTube

パイプラインの漏れ監視のための協力

当社はKrohne Messtechnik社と共に、パイプライン監視用ソリューションを開発しました。このソリューションは、石油・ガス、水素、アンモニア、メタノールなど、幅広い媒体に使用することができます。

PipePatrolは、パイプラインの包括的管理向けの、製品、ソリューション、サービスのトータルパッケージを提供します。運用、安全、環境に関する制約と、法的要件が考慮されています。

冬季環境のパイプライン

必要な状況データの伝送

フィールドデバイスからの確実なデータ伝送は、制御室での確かな決定の基盤です。記録された流量、圧力、温度データは、さまざまな測定ステーションで正確にタイムスタンプが押され、その後制御システムに伝送されます。温度変動のある過酷な周囲条件下でも、非常に堅牢なコンポーネントが、対応する範囲にわたって信頼性の高いデータ伝送を確保します。

VPNトンネルおよびSHDSLによる安全なインターネット接続、モバイル通信、Radioline、WLAN接続などの伝送オプションは、各ケースのローカル条件に適応し、最適なデータ伝送を確保します。

パイプラインの漏れ監視向けの現場でのトランスミッタ

既存のセンサと新規センサの接続

PLCnext Technologyエコシステムに基づいて、すでに現場にあるセンサを接続して使用することができます。このために幅広い本質安全および非本質安全I/Oモジュールを利用することができます。

新しいセンサをパイプラインに設置して精度を向上。これは当社のパートナーであるKrohne社とお客様によって調整されます。

あらゆるインフラに対応する通信ソリューション

パイプラインが使用される地域にかかわらず、企業にとっては危険物質の排出は常に大きな課題です。漏れの自動検出向けに多様なソリューションを提供しています。迅速応答システムは、さまざまな材料や直径向けに設計されています。さまざまな通信システムが、調整された通信範囲の基礎を提供します。

インタラクティブイメージマップ:漏れ監視システムのトポロジ表現
リモートメンテナンスとサイバーセキュリティ向けの産業用ルーター
当社の堅牢な産業用ルーターはさまざまなネットワークを、ケーブル(LANルーターおよびNATルーター)、またはモバイル通信(3G/UMTS/4G/LTEルーター)で接続し、リモートメンテナンスとローカルネットワークの保護を実現します。
産業用ルーターの詳細
リモートメンテナンスとサイバーセキュリティ向けの産業用ルーター
PLCとI/O
保護等級IP20およびIP65/IP67のPLCとI/Oは、システムとして、またはさまざまなイーサネットネットワークのリモートI/Oステーションとして、適切なものを見つけることができます。
PLCコントローラとI/Oの詳細
PLCとI/O
産業用無線:IWLANからWireless IO、LoRaWANまで
産業用無線により、産業用アプリケーション向けに安全で信頼できる無線接続が可能になります。要件に応じて、リアルタイム通信にはIWLANまたはBluetooth、近距離範囲アプリケーション向けにNearFi、また長距離にはLoRaWANやTrusted Wirelessを使用します。当社の無線ソリューションには、アクセスポイントとクライアント、適したアンテナとケーブルが含まれます。
Industrial Wirelessの詳細
産業用無線:IWLANからWireless IO、LoRaWANまで
産業用イーサネットスイッチ
当社の産業用イーサネットスイッチ製品ラインアップには、ギガビット、PoE、IEC 61850認証、およびDINレール取付け用のマネージドスイッチとアンマネージドスイッチが含まれています。
産業用イーサネットスイッチの詳細
産業用イーサネットスイッチ

特長

  • mGuardセキュリティルーターのNTPサーバサービスによる時刻同期による均一なコントローラ時間
  • さまざまな伝送メディアで、システムの状況に合わせた柔軟なデータ伝送
  • インターネットを介した安全な伝送で、リモートシステム部品を接続

担当者 | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
Director of Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
効率的なパイプライン管理向けのソリューションは、ぜひ弊社にお任せください。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。