ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

非常用シャワー監視 非常用シャワーの継続監視により、プラントスタッフの安全性を高めます。

非常用洗眼器を作動させる人

非常用シャワー監視

プロセス産業における外部システムの非常用シャワー

機能の確保

国際的な労働安全基準では、セーフティ機器の定期的なメンテナンスが要求されます。通常、メンテナンス作業は依然として、保守担当者により定期的に実施されます。中央非常用シャワー監視システムにより、定期検査巡回の必要性がなくなります。また、直近の定期検査巡回の後でも、非常用シャワーが確実に機能することを保証します。当社の監視システムにより、救護班の正確な位置を特定して設備関係者の安全性を向上させることができます。

ソリューション


プロセス産業のプラントにおける非常用シャワーの従業員による起動

自動アラート

自動アラーム生成によって、ターゲットを絞った形で情報を配信することができます。例えば、メンテナンスチームに機能状態を伝達し、初動対応者や救急隊員にSMSやEメールなどで直接アラートを送信することができます。

制御室の非常用シャワーの監視

制御室での監視

メンテナンス間隔を正確に記録して、明確な試験レポートのメリットがあります。非常用シャワーの試験中の起動は、必要な水圧などのように記録されます。作動時には、警報用SMSが発信され、救急隊員に作動した非常用シャワーの正確な位置が直ちに通知されます。これにより、GPSデータ経由で初動対応者を正しい設置位置に導くことができます。

洗眼器と非常用シャワーの状況のウェブ表示

オプションのクラウド

洗眼器と非常用シャワーの状況を、ウェブ表示によって常に監視できます。既存の緊急システムへの組込みも可能です。

伝送テクノロジ

非常用シャワー監視と共に使用するための、お客様固有の要件に合わせたさまざまな伝送テクノロジを提供します。

インタラクティブイメージマップ:非常用シャワー監視に対応した通信技術
アラート
SMSリレーを使用してエラー防止
SMSリレーの詳細
アラート
無線システムRadioline
産業環境で確実に使用
Radiolineの詳細
無線システムRadioline
I/O機器
フエニックス・コンタクトの保護等級IP20およびIP65/IP67のI/O機器は、すべての一般的なバスシステムとネットワークに適しています。
I/O機器の詳細
I/O機器
産業用ルーター
当社の堅牢な産業用ルーターはさまざまなネットワークを、ケーブル(LANルーターおよびNATルーター)、またはモバイル通信(3G/UMTS/4G/LTEルーター)で接続し、リモートメンテナンスとローカルネットワークの保護を実現します。
産業用ルーターの詳細
産業用ルーター

担当者:Wilfried Grote
Wilfried Grote
Global Industry Management Process Industry - Chemicals and PharmaceuticalsのDirector
非常用シャワーの監視に向けた拡張可能なコンセプトについては、ぜひ当社にお任せください。

特長

  • 非常用シャワーが作動した場合、工場の警備担当者と社内の救護班に正確にアラーム信号が送信されるため、労働安全が向上
  • 非常用シャワーの恒久的監視と共に、直近の定期点検後も機能性を保証
  • メンテナンスレポートが自動的に保存されるため、通常の定期メンテナンスが簡単に確認可能

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。

お問い合わせ先