生産現場モニタリングソリューション

概要

生産現場と従業員  

石油・ガスの生産現場モニタリング

  • 油田のデジタル化で従来よりも低コストの診断や効率的なモニタリングを行い生産コストを抑えることができます。
  • フエニックス・コンタクトの石油・ガス監視でオイルポンプのアナログおよびデジタルデータを収集し制御室に確実に伝送します。
  • 制御室では収集したデータを直接表示したり、処理のために上位SCADAシステムに送信できます。

アプリケーション

給水ポンプを遠隔監視する従業員  

生産現場のデジタル化が主流

油田には個別に動作する分散ポンプで構成されるシステムがあります。ポンプが数km離れていることもあります。通常、ポンプ場間にはネットワーク配線がありません。データ伝送に使用できるGSMネットワークがないこともよくあります。

しかしここ数年は新規の油田や長年操業している油田がデジタル化される傾向にあります(デジタル油田)。デジタル化で診断をよりすばやく低コストで行い、より効率的にモニタリングすることもできます。かつては従業員があらゆる天候の中で危険な場所を渡り歩きポンプからポンプへ移動しながら現場でデータを読み取る必要がありました。

デジタルモニタリングではバルブ設定のように極めてシンプルな場面でもバイナリ入力シグナルを収集することができます。とはいえアナログ信号も収集します。たとえば温度、圧力値、流速などがこれに含まれます。信号は離れた場所にある制御室で周期的に表示され、さらに処理されます。セキュアなシグナル伝送は重要な検討事項です。産業用途に適した堅牢なデータ伝送方式を使用すればすべての石油プラットフォームを連続的に監視できます。

通常システムは屋外に設置されていることから使用する製品には重要要件が追加されます。環境条件から、広域な温度範囲や防爆エリアで使用するための認証を備えた製品が必要です。

ソリューション

フエニックス・コンタクトのソリューションには次の3つの主機能があります。

  1. 防爆/非防爆エリアのデータを収集
  2. メッシュワイヤレスネットワーク経由でデータを安全に伝送
  3. データをSCADA/DCSシステムに転送するまたはデータを表示する

オイルポンプではゾーン1または2のシグナルを収集してTrusted Wireless経由で周期的に送信します。制御室では収集したデータを別々のモニタに表示し、場合によっては上位SCADA/DCSシステムに送信します。この目的のためにオープンソフトウェアインターフェースを使用します。フエニックス・コンタクトは定評のあるインターフェースを提供しています。多くのシステムメーカーがサポートしているOPC、Modbus、SQL Server、MySQLなどです。またオープンTCP/IP通信を使用するオプションもあります。

生産現場モニタリングのトポロジ

生産現場モニタリングの機能概要

フエニックス・コンタクトの生産現場ソリューション  

生産現場モニタリングのコンプリートソリューション

石油・ガス源の安全モニタリング

フエニックス・コンタクトの石油・ガス監視で石油・ガス源を確実に低コストで監視し、長距離にも対応します。

  • 広域な温度範囲の部品
  • データ速度が調整できるので数kmの範囲まで送信可能
  • 診断ソフトウェアでワイヤレスネットワークをユーザーフレンドリーで広範にリモート診断
  • 異なるチャネルで複数のネットワークを並列運転

特長

  • ワイヤレス通信で大規模システムの立上げが簡単、設置コストが低減
  • 防爆および非防爆エリアのモジュールでどこからでもデータ収集
  • 暗号化されたメッシュワイヤレスネットワーク経由でセキュリティが確保された干渉フリーのシグナル伝送
  • データをSCADA/DCSに転送しローカルで表示可能
  • オープンソフトウェアインターフェースで制御システムを処理するシグナル接続に柔軟性

製品

説明型式製品番号
石油・ガスモニタリングシステム(OGM)、リモート油田の完全自動化と監視を行うOGM I/O-CE2400188
OGM RGユニット(リピータ/ゲートウェイ)、ワイヤレスプロトコルを変換しワイヤレスネットワークを長距離対応に拡張OGM RG-CE2402935
説明型式製品番号
石油・ガスモニタリングシステム(OGM)、リモート油田の完全自動化と監視を行うOGM I/O-CE
OGM RGユニット(リピータ/ゲートウェイ)、ワイヤレスプロトコルを変換しワイヤレスネットワークを長距離対応に拡張OGM RG-CE

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: