モジュール型工作機械

モジュール型工作機械

モジュール型の柔軟な工作機械

プラグインシステムを持つモジュール型で柔軟な機械構造です。

今日の機械は、市場の変化にすばやく適応するためのオプションを備える必要があります。モジュール型コンセプトは、顧客に最高の柔軟性を保証します。モジュール型設計は、顧客の敷地内にある大型の大規模な機械の輸送および設置も円滑にします。

モジュール型機械とコントロールギアの設計を同時にセットアップし、目的地ですばやく安全にアッセンブリすることができます。プラグインシステムと個別設定可能なケーブル貫通のアッセンブリでこれを達成し、必要な柔軟性が確保できます。必要に応じてご使用の機械をすばやく変換し、効率を上げることができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階