タイプ2サージ保護はあらゆる分電設備で使用できます。効果的な保護を達成する唯一の方法です。
スイッチング動作はサージ電圧の原因としてずば抜けて頻度が高いものです。タイプ2サージ保護機器で、これらの動的外乱変数から効果的に保護します。産業環境でも居住用建物でも、タイプ2の保護により設備と機器の基本保護を確実に行います。
チャネル幅わずか12 mmのVALVETRAB SECは世界で最も薄いタイプ2サージ保護機器です。総幅わずか48 mmの5線式システムで優れたサージ保護を実現できます。
この保護機器は1.5 kVの電圧防護レベルを提供します。これはタイプ3機器保護の要件を満たすことを意味します。VALVETRAB SECは、機器、システム、家電品が損傷を受けないレベルまで電圧ピークを制限します。
外部雷保護システムを接続する産業設備やビル設備では、タイプ2サージ保護はタイプ1直撃雷用アレスタに次ぐ2番目の保護レベルです。このサージ保護機器は50 kAまでの短絡電流を扱います。このタイプ2保護機器は、定格電流315 Aのメインヒューズをバックアップヒューズなしで使用できます。
VALVETRAB MSはモジュール設計のタイプ2サージ保護機器です。ベースエレメントと保護プラグで構成されます。経路当たりの全幅は17.5 mmで、これは水平ピッチ(HP)の1単位に相当します。簡単に選択できるようにすぐ設置できるアレスタを用意しました。
"$pageName"