クラス1+2直撃雷用アレスタとクラス2サージ保護の 最適な組合せ
FLASHTRAB SEC T1+T2 は、市場で独自のクラス1+2特殊組合せ雷電流およびアレスタです。切換えが頻繁な環境を保護するのに理想的です。雷電流は強力なスパークギャップから安全に制御され、変動が速いサージ電圧はバリスタベースのクラス2アレスタで確実に制限されます。
FLASHTRAB SEC T1+T2は、国際規格のIEC 62305-1に準拠した最も厳しい要件である雷保護レベルIを満たしています。これは、機器が200,000 Aの落雷から確実に保護されることを意味しています。
このアレスタの定格電圧はAC 350 Vと高いため、世界中で使用できます。クラス1+2特殊組合せ雷電流およびサージアレスタは、電圧変動が大きい不安定な電源でも信頼性のある保護を提供します。電圧保護レベルは常に1.5 kV以下です。
主な仕様項目:
UC = 最大連続電圧
UTOV = TOV要件、IEC 61643-1に準拠
UN = 定格電圧
"$pageName"