回路テスト断路端子台

すべての変流器試験回路に対応する柔軟性のあるテスト断路端子台

安全絶縁と短絡

測定用変換器セットを簡単に個別設計できるコンパクトな端子台です。

戻る 保護および制御エンジニアリング用端子台

カテゴリ

絞込み検索 回路テスト断路端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

新しいテスト断路端子台で省スペースのモジュールスイッチギアを設計できます。変流器や分電の試験と短絡を行うプラグインCLIPLINE completeシステムのアクセサリをアプリケーションに応じて端子台列の内側に取り付けることができます。テスト断路端子台は複数の接続テクノロジに対応します。

特長

  • 最大6本の汎用機能シャフトで分電や試験を行い、最大の機能性を確保
  • 切替え状態の明確な表示と固定で簡単かつ安全に操作
  • プラグインテスト断路端子台で変流器回路をモジュール化
  • 最新の短絡コンタクトを組み込んだプラグバージョンで接続している変流器を確実に保護
  • 貫通端子台とアース端子台が同形状の簡単で機能的な設計

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階